Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,1077 € - 0,133 € 22026 En stock
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
9.5 mm
13.4 mm
0,0898 € - 0,1348 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
6.4 mm
10.4 mm
0,1186 € - 0,1464 € 1700 En stock
7.1 mm
Noir
Nylon
20 mm
38.1 mm
41.9 mm
0,1161 € - 0,1434 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
15.9 mm
19.9 mm
0,1111 € - 0,1371 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
22.2 mm
26.3 mm
0,1169 € - 0,1444 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Noir
Nylon
20 mm
31.8 mm
35.6 mm
0,1077 € - 0,133 € 2074 En stock
7.9 mm
Noir
Nylon
22.2 mm
12.7 mm
16.6 mm
0,0338 € - 0,0417 € 4000 En stock
3.2 mm
Noir
Nylon
8.7 mm
9.5 mm
11.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 17735 En stock
3.2 mm
Noir
Nylon
8.7 mm
6.4 mm
8.2 mm
0,0336 € - 0,0415 € 7643 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
6.4 mm
8.8 mm
0,0641 € - 0,0792 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Noir
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
15.2 mm
0,1563 € - 0,2855 € 38 En stock
3.3 mm
Noir
Nylon
6 mm
15.0 mm
18 mm
0,2482 € - 0,4031 € 240 En stock
7.2 mm
Naturel
Nylon
14 mm
19.0 mm
24 mm
0,1252 € - 0,2295 € 13918 En stock
3.3 mm
Naturel
Nylon
6 mm
8.0 mm
11 mm
0,1121 € - 0,1384 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
Noir
Nylon
11.2 mm
8.4 mm
11.9 mm
0,0481 € - 0,0594 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
Nylon
9.5 mm
23.6 mm
9.5 mm
0,0705 € - 0,0871 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
Nylon
11.4 mm
15.9 mm
0,1044 € - 0,1289 € Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
Noir
Nylon
9.1 mm
6.4 mm
10.8 mm
0,0709 € - 0,0876 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
Nylon
11.4 mm
19.1 mm
0,0717 € - 0,0885 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
Nylon
11.4 mm
25.4 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10224762

Gamme de prix
0,133 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
22026 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.4 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.5 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224755

Gamme de prix
0,1348 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.4 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224731

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1186 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    41.9 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    38.1 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224786

Gamme de prix
0,1434 € - 0,1161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.9 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.9 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224809

Gamme de prix
0,1371 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.3 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    22.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224724

Gamme de prix
0,1444 € - 0,1169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    35.6 mm
  • Ø tête
    20 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    31.8 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224779

Gamme de prix
0,133 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
2074 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.6 mm
  • Ø tête
    22.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224472

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.6 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.5 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224465

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
17735 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.2 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224489

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
7643 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Noir

10224502

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.2 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
Rivet pression Nylon Noir

10091647

Gamme de prix
0,2855 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091821

Gamme de prix
0,4031 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    14 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10091616

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1252 €

Niveaux de stock
13918 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10365854

Gamme de prix
0,1384 € - 0,1121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.9 mm
  • Ø tête
    11.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    8.4 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366080

Gamme de prix
0,0594 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    23.6 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366202

Gamme de prix
0,0871 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    11.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.9 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression Nylon Noir

10365823

Gamme de prix
0,1289 € - 0,1044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.8 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366219

Gamme de prix
0,0876 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    11.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.1 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression Nylon Naturel

10366226

Gamme de prix
0,0885 € - 0,0717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    11.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    25.4 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel