Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.
Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de rivet | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Femelle
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Femelle
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| 0,0309 € - 0,0381 € | 15977 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin femelle
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Femelle
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin femelle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Cliquet
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 0,1619 € - 0,1661 € | 90 En stock |
Cliquet
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1546 € | 21260 En stock |
Rivet sapin mâle
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,106 € | 2867 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,106 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1546 € | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0697 € | 2927 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 13285 En stock |
Rivet sapin femelle
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,106 € | 665 En stock |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer