10625217
27MRF22B
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø de trou compatible | 5.4 mm |
|---|---|
| Ø de trou compatible | 0.213 in |
| Épaisseur panneau | 5.6 mm |
| Épaisseur panneau | 0.22 in |
| Épaisseur tête | 0.161 in |
| Épaisseur tête | 4.1 mm |
| Ø tête | 9.5 mm |
| Ø tête | 0.374 in |
| Mode d'installation de rivet | Enclipsables |
| Type de rivet | Rivet sapin femelle |
| Forme de tête de rivet | Rond |
| Couleur | Noir |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer