Les ressorts de compression constituent les ressorts les plus courants, avec un vaste éventail d'utilisations générales. Parfaitement adaptés pour toute application nécessitant l'application d'une force de poussée ou de compression est nécessaire. Les ressorts de compression peuvent être placés sur une tige ou montés dans un trou.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de charge | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3195 € - 1,4379 € | En cours de production |
1.374 in
34.9 mm
|
4.03 Nmm
4.03 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,3707 € - 1,4923 € | En cours de production |
0.24 in
6.1 mm
|
1.44 Nmm
1.44 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
1,3707 € - 1,4923 € | En cours de production |
0.346 in
8.8 mm
|
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
1,3707 € - 1,4923 € | En cours de production |
0.445 in
11.3 mm
|
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
1,3707 € - 1,4923 € | En cours de production |
0.835 in
21.2 mm
|
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
1,4785 € - 1,6166 € | 1 En stock |
0.346 in
8.8 mm
|
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
1,3955 € - 1,5199 € | En cours de production |
0.65 in
16.5 mm
|
1.84 Nmm
1.84 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
1,3955 € - 1,5199 € | En cours de production |
1.209 in
30.7 mm
|
1.21 Nmm
1.21 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
1,3955 € - 1,5199 € | En cours de production |
0.516 in
13.1 mm
|
6.85 Nmm
6.85 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
1,3955 € - 1,5199 € | En cours de production |
0.98 in
24.9 mm
|
3.22 Nmm
3.22 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
1,437 € - 1,5614 € | En cours de production |
0.22 in
5.6 mm
|
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
1,437 € - 1,5614 € | En cours de production |
0.402 in
10.2 mm
|
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
1,437 € - 1,5614 € | En cours de production |
0.835 in
21.2 mm
|
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
1,437 € - 1,5614 € | En cours de production |
1.339 in
34.0 mm
|
0.82 Nmm
0.82 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
1,4646 € - 1,6028 € | En cours de production |
0.531 in
13.5 mm
|
11.56 Nmm
11.56 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
1,4646 € - 1,6028 € | En cours de production |
0.894 in
22.7 mm
|
6.65 Nmm
6.65 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
1217144 | 1,4646 € - 1,6028 € | En cours de production |
1.457 in
37.0 mm
|
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||
1,4923 € - 1,6305 € | En cours de production |
0.287 in
7.3 mm
|
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
1,4923 € - 1,6305 € | En cours de production |
0.5 in
12.7 mm
|
1.40 Nmm
1.40 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
1,4923 € - 1,6305 € | En cours de production |
0.965 in
24.5 mm
|
1.02 Nmm
1.02 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer