Les ressorts coniques sont un type de ressorts de compression où le diamètre de bobine diminue d'un bout à l'autre du ressort, permettant à ce dernier de se comprimer et d'atteindre ainsi une hauteur quasi solide. Parfaitement adaptés aux applications au sein desquelles la hauteur est limitée et ne disposant pas d'assez de place pour un ressort de compression standard.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre extérieur minimal | Raideur de ressort | Longueur totale | Diamètre extérieur maximal | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0675 € - 3,33 € | En cours de production |
0.28 in
7.1 mm
|
2.25 Nmm
2.25 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,0675 € - 3,33 € | En cours de production |
0.311 in
7.9 mm
|
7.79 Nmm
7.79 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,1919 € - 3,4682 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
3,1919 € - 3,4682 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
4.97 Nmm
4.97 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
3,1919 € - 3,4682 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
10.41 Nmm
10.41 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
3,2748 € - 3,5649 € | En cours de production |
0.437 in
11.1 mm
|
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
3,2748 € - 3,5649 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
1.61 Nmm
1.61 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
3,2748 € - 3,5649 € | En cours de production |
0.437 in
11.1 mm
|
4.01 Nmm
4.01 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
3,2748 € - 3,5649 € | En cours de production |
0.472 in
12.0 mm
|
8.32 Nmm
8.32 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||||||
2,7359 € - 2,9846 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 Nmm
0.63 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
2,9984 € - 3,261 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
2,9984 € - 3,261 € | En cours de production |
0.28 in
7.1 mm
|
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
2,9984 € - 3,261 € | En cours de production |
0.252 in
6.4 mm
|
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
1217965 | 2,9984 € - 3,261 € | En cours de production |
0.28 in
7.1 mm
|
4.06 Nmm
4.06 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
3,0675 € - 3,33 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 Nmm
0.63 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,0675 € - 3,33 € | En cours de production |
0.343 in
8.7 mm
|
0.93 Nmm
0.93 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
2,4733 € - 2,6944 € | En cours de production |
0.217 in
5.5 mm
|
2.87 Nmm
2.87 Nmm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
2,8326 € - 3,0813 € | En cours de production |
0.157 in
4.0 mm
|
4.07 Nmm
4.07 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
2,9293 € - 3,1791 € | En cours de production |
0.217 in
5.5 mm
|
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
2,9293 € - 3,1642 € | En cours de production |
0.209 in
5.3 mm
|
2.02 Nmm
2.02 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer