Menu  Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
350,4341 € - 438,0477 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
825.0
371,67 € - 464,5926 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
875.0
384,4075 € - 480,5094 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
905.0
269,1077 € - 336,382 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
635.0
281,7942 € - 352,2377 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
665.0
302,9996 € - 378,7521 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
715.0
196,5752 € - 245,7216 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
465.0
226,7275 € - 283,4042 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
535.0
247,8921 € - 309,8677 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
585.0
260,6092 € - 325,7641 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
615.0
252,1413 € - 315,1767 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
595.0
286,0333 € - 357,5467 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
675.0
380,1481 € - 475,1902 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
895.0
409,9029 € - 512,3735 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
965.0
311,4675 € - 389,3293 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
735.0
315,7065 € - 394,6383 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
745.0
319,9456 € - 399,9269 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
755.0
328,4237 € - 410,5347 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
775.0
354,7037 € - 443,377 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
835.0
363,1817 € - 453,9746 € Demander le délai de livraison ici
M1.6
10.0
Largeur standard
3.0
2.6
2.5
855.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 3.0 825.0 Acier inoxydable

20175528

Gamme de prix
438,0477 € - 350,4341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    825.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 875.0 Acier inoxydable

20175573

Gamme de prix
464,5926 € - 371,67 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    875.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 905.0 Acier inoxydable

20175603

Gamme de prix
480,5094 € - 384,4075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    905.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 635.0 Acier inoxydable

20175337

Gamme de prix
336,382 € - 269,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    635.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 665.0 Acier inoxydable

20175368

Gamme de prix
352,2377 € - 281,7942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    665.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 715.0 Acier inoxydable

20175412

Gamme de prix
378,7521 € - 302,9996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    715.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 465.0 Acier inoxydable

20175177

Gamme de prix
245,7216 € - 196,5752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    465.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 535.0 Acier inoxydable

20175238

Gamme de prix
283,4042 € - 226,7275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    535.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 585.0 Acier inoxydable

20175283

Gamme de prix
309,8677 € - 247,8921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    585.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 615.0 Acier inoxydable

20175313

Gamme de prix
325,7641 € - 260,6092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    615.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 595.0 Acier inoxydable

20175290

Gamme de prix
315,1767 € - 252,1413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    595.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 675.0 Acier inoxydable

20175375

Gamme de prix
357,5467 € - 286,0333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    675.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 895.0 Acier inoxydable

20175597

Gamme de prix
475,1902 € - 380,1481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    895.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 965.0 Acier inoxydable

20175665

Gamme de prix
512,3735 € - 409,9029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    965.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 735.0 Acier inoxydable

20175436

Gamme de prix
389,3293 € - 311,4675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    735.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 745.0 Acier inoxydable

20175443

Gamme de prix
394,6383 € - 315,7065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    745.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 755.0 Acier inoxydable

20175450

Gamme de prix
399,9269 € - 319,9456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    755.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 775.0 Acier inoxydable

20175474

Gamme de prix
410,5347 € - 328,4237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    775.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 835.0 Acier inoxydable

20175535

Gamme de prix
443,377 € - 354,7037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    835.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Rail linéaire miniature 3.0 855.0 Acier inoxydable

20175559

Gamme de prix
453,9746 € - 363,1817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    855.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6