Menu  Rechercher

Rails linéaires miniatures

En cours de production

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Pour vis l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
164,2895 € - 205,3567 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
7.0
4.7
5.0
985.0
65,2506 € - 81,5633 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
345.0
101,6659 € - 127,085 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
545.0
148,849 € - 186,0639 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
Largeur standard
9.0
5.5
7.5
875.0
158,755 € - 198,4412 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
Largeur standard
9.0
5.5
7.5
935.0
139,8672 € - 174,8288 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
7.0
4.7
5.0
835.0
144,7579 € - 180,9448 € Demander le délai de livraison ici
M2
15.0
Largeur standard
7.0
4.7
5.0
865.0
56,2584 € - 70,3282 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
295.0
79,0504 € - 98,8104 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
420.0
92,5387 € - 115,6734 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
495.0
124,1257 € - 155,1623 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
Largeur standard
12.0
7.5
10.0
670.0
167,3423 € - 209,1778 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
620.0
191,0688 € - 238,8334 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
710.0
246,6523 € - 308,3205 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
920.0
15,1393 € - 18,9293 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
50.0
46,8301 € - 58,5428 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
170.0
71,8857 € - 89,8598 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
260.0
212,3448 € - 265,4362 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0
Largeur standard
15.0
9.5
15.0
990.0
63,9734 € - 79,9642 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0
Version large
18.0
7.3
10.0
230.0
23,7785 € - 29,7283 € Demander le délai de livraison ici
M4
40.0
Version large
24.0
8.5
15.0
70.0
  • sur 25
Rail linéaire miniature 7.0 985.0 Acier inoxydable

20159986

Gamme de prix
205,3567 € - 164,2895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    985.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Rail linéaire miniature 12.0 345.0 Acier inoxydable

20160593

Gamme de prix
81,5633 € - 65,2506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    345.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 545.0 Acier inoxydable

20160678

Gamme de prix
127,085 € - 101,6659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    545.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 9.0 875.0 Acier inoxydable

20160418

Gamme de prix
186,0639 € - 148,849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    875.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Rail linéaire miniature 9.0 935.0 Acier inoxydable

20160449

Gamme de prix
198,4412 € - 158,755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    935.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Rail linéaire miniature 7.0 835.0 Acier inoxydable

20159887

Gamme de prix
174,8288 € - 139,8672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    835.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Rail linéaire miniature 7.0 865.0 Acier inoxydable

20159900

Gamme de prix
180,9448 € - 144,7579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    865.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Rail linéaire miniature 12.0 295.0 Acier inoxydable

20160579

Gamme de prix
70,3282 € - 56,2584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 420.0 Acier inoxydable

20160623

Gamme de prix
98,8104 € - 79,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    420.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 495.0 Acier inoxydable

20160654

Gamme de prix
115,6734 € - 92,5387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 12.0 670.0 Acier inoxydable

20160722

Gamme de prix
155,1623 € - 124,1257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    670.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Rail linéaire miniature 18.0 620.0 Acier inoxydable

20161286

Gamme de prix
209,1778 € - 167,3423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    620.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 710.0 Acier inoxydable

20161316

Gamme de prix
238,8334 € - 191,0688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    710.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 920.0 Acier inoxydable

20161385

Gamme de prix
308,3205 € - 246,6523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    920.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 50.0 Acier inoxydable

20161101

Gamme de prix
18,9293 € - 15,1393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    50.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 170.0 Acier inoxydable

20161132

Gamme de prix
58,5428 € - 46,8301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    170.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 18.0 260.0 Acier inoxydable

20161163

Gamme de prix
89,8598 € - 71,8857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 15.0 990.0 Acier inoxydable

20161095

Gamme de prix
265,4362 € - 212,3448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Largeur standard
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Rail linéaire miniature 18.0 230.0 Acier inoxydable

20161156

Gamme de prix
79,9642 € - 63,9734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    230.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Rail linéaire miniature 24.0 70.0 Acier inoxydable

20161415

Gamme de prix
29,7283 € - 23,7785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Version large
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5