Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
22,8128 € - 30,4115 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
8.0
4.5
12.0
75.0
53,7144 € - 71,6241 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
17.0
9.0
40.0
200.0
43,0608 € - 57,4141 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
17.0
9.0
30.0
200.0
76,008 € - 101,3451 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
19.0
11.0
50.0
300.0
1.000,3362 € - 1.111,4813 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.992,1683 € - 2.213,5209 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
3.574,9627 € - 3.972,1846 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
25,9694 € - 34,6273 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
9.5
5.5
16.0
100.0
76,008 € - 101,3451 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
19.0
11.0
50.0
200.0
43,0608 € - 57,4141 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
17.0
9.0
30.0
150.0
35,46 € - 47,2745 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
14.0
6.6
25.0
200.0
226,1343 € - 301,5058 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
211,9191 € - 282,5567 € Demander le délai de livraison ici
1440.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
87,9907 € - 117,3213 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
161,2471 € - 214,9958 € Demander le délai de livraison ici
1080.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
195,025 € - 260,0388 € Demander le délai de livraison ici
1320.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
279,4852 € - 372,6428 € Demander le délai de livraison ici
1920.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
366,0949 € - 488,1252 € Demander le délai de livraison ici
2520.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
382,9787 € - 510,6431 € Demander le délai de livraison ici
2640.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
70,9408 € - 94,5926 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 12.0 8.0 600.0 Aluminium

20272524

Gamme de prix
30,4115 € - 22,8128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    8.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 40.0 17.0 600.0 Aluminium

20272579

Gamme de prix
71,6241 € - 53,7144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 17.0 600.0 Aluminium

20272630

Gamme de prix
57,4141 € - 43,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 19.0 600.0 Aluminium

20272654

Gamme de prix
101,3451 € - 76,008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 1500.0 Acier inoxydable

20272364

Gamme de prix
1.111,4813 € - 1.000,3362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3000.0 Acier inoxydable

20272418

Gamme de prix
2.213,5209 € - 1.992,1683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 5400.0 Acier inoxydable

20272494

Gamme de prix
3.972,1846 € - 3.574,9627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 16.0 9.5 600.0 Aluminium

20272531

Gamme de prix
34,6273 € - 25,9694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    9.5
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 19.0 600.0 Aluminium

20272586

Gamme de prix
101,3451 € - 76,008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 17.0 600.0 Aluminium

20272562

Gamme de prix
57,4141 € - 43,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 25.0 14.0 600.0 Aluminium

20272623

Gamme de prix
47,2745 € - 35,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    14.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1500.0 Acier

20267681

Gamme de prix
301,5058 € - 226,1343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1440.0 Acier

20267797

Gamme de prix
282,5567 € - 211,9191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1440.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 600.0 Acier

20267728

Gamme de prix
117,3213 € - 87,9907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1080.0 Acier

20267766

Gamme de prix
214,9958 € - 161,2471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1320.0 Acier

20267780

Gamme de prix
260,0388 € - 195,025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1920.0 Acier

20267834

Gamme de prix
372,6428 € - 279,4852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1920.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2520.0 Acier

20267889

Gamme de prix
488,1252 € - 366,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2640.0 Acier

20267896

Gamme de prix
510,6431 € - 382,9787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 480.0 Acier

20267711

Gamme de prix
94,5926 € - 70,9408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0