Menu  Rechercher

Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2520.0 Acier

Ce rail de support d'arbre de Ø 12 est conçu pour une utilisation avec des paliers linéaires et d'autres composants de mouvement linéaire. Il confère aux arbres linéaires un support solide et robuste et peut résister à de lourdes charges d'applications. Il est fabriqué en acier durable et est facile à installer et à désinstaller.
Référence Essentra :

20267889

Référence du fabricant:

20267889

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 488,1252 €
5 - 9 463,7216 €
10 - 19 439,3098 €
20 - 49 414,9083 €
50 + 366,0949 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

488,13 €

1 x 488,1252 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Arbre et support
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 2520.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter