Menu  Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
407,1618 € - 508,9497 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3820.0
388,7586 € - 485,9509 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3640.0
425,5242 € - 531,9078 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
4000.0
58,3071 € - 72,8788 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
460.0
401,0172 € - 501,2766 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
3760.0
21,2155 € - 26,5143 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
160.0
150,3738 € - 187,9647 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1180.0
178,1415 € - 222,682 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1420.0
164,2526 € - 205,3183 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1300.0
205,9195 € - 257,3994 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1660.0
185,1013 € - 231,3741 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1480.0
198,9801 € - 248,7277 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1600.0
100,4122 € - 125,5204 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
820.0
136,4848 € - 170,6009 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1060.0
93,2588 € - 116,5736 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
760.0
114,3114 € - 142,8841 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
940.0
121,261 € - 151,5762 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1000.0
343,1074 € - 428,8869 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
3700.0
358,9835 € - 448,7268 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
3880.0
19,096 € - 23,8649 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Standard
20.0
16.3
20.0
160.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3820.0 Acier

20163716

Gamme de prix
508,9497 € - 407,1618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3820.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3640.0 Acier

20163686

Gamme de prix
485,9509 € - 388,7586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 4000.0 Acier

20163747

Gamme de prix
531,9078 € - 425,5242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 460.0 Acier

20163808

Gamme de prix
72,8788 € - 58,3071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    460.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3760.0 Acier

20163709

Gamme de prix
501,2766 € - 401,0172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 160.0 Acier

20163754

Gamme de prix
26,5143 € - 21,2155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    160.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1180.0 Acier

20163914

Gamme de prix
187,9647 € - 150,3738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1420.0 Acier

20163952

Gamme de prix
222,682 € - 178,1415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1420.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1300.0 Acier

20163938

Gamme de prix
205,3183 € - 164,2526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1300.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1660.0 Acier

20163990

Gamme de prix
257,3994 € - 205,9195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1660.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1480.0 Acier

20163969

Gamme de prix
231,3741 € - 185,1013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1600.0 Acier

20163983

Gamme de prix
248,7277 € - 198,9801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 820.0 Acier

20163860

Gamme de prix
125,5204 € - 100,4122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    820.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1060.0 Acier

20163907

Gamme de prix
170,6009 € - 136,4848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 760.0 Acier

20163853

Gamme de prix
116,5736 € - 93,2588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    760.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 940.0 Acier

20163884

Gamme de prix
142,8841 € - 114,3114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    940.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1000.0 Acier

20163891

Gamme de prix
151,5762 € - 121,261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 3700.0 Acier

20163044

Gamme de prix
428,8869 € - 343,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 3880.0 Acier

20163075

Gamme de prix
448,7268 € - 358,9835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 160.0 Acier

20163105

Gamme de prix
23,8649 € - 19,096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    160.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0