Menu  Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
256,0237 € - 320,0271 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1960.0
230,4264 € - 288,0305 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1400.0
255,1779 € - 318,9775 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1560.0
345,0639 € - 431,3325 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2120.0
444,0903 € - 555,1104 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2760.0
493,6036 € - 617,0045 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
3080.0
317,0924 € - 396,3604 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1960.0
382,1861 € - 477,7377 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2360.0
279,9396 € - 349,9246 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1720.0
332,6729 € - 415,8437 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2040.0
357,4346 € - 446,7907 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2200.0
406,9478 € - 508,6848 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2520.0
369,8256 € - 462,2795 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2280.0
419,3388 € - 524,1736 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2600.0
394,5771 € - 493,2163 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2440.0
431,6993 € - 539,6216 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
2680.0
242,8277 € - 303,5295 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1480.0
292,3409 € - 365,4235 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1800.0
592,5994 € - 740,7518 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
3720.0
635,9477 € - 794,932 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
4000.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1960.0 Acier

20166977

Gamme de prix
320,0271 € - 256,0237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1400.0 Acier

20168124

Gamme de prix
288,0305 € - 230,4264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1400.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1560.0 Acier

20168148

Gamme de prix
318,9775 € - 255,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1560.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2120.0 Acier

20168216

Gamme de prix
431,3325 € - 345,0639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2120.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2760.0 Acier

20168292

Gamme de prix
555,1104 € - 444,0903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2760.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 3080.0 Acier

20168339

Gamme de prix
617,0045 € - 493,6036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    3080.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1960.0 Acier

20168193

Gamme de prix
396,3604 € - 317,0924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2360.0 Acier

20168247

Gamme de prix
477,7377 € - 382,1861 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2360.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1720.0 Acier

20168162

Gamme de prix
349,9246 € - 279,9396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2040.0 Acier

20168209

Gamme de prix
415,8437 € - 332,6729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2200.0 Acier

20168223

Gamme de prix
446,7907 € - 357,4346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2200.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2520.0 Acier

20168261

Gamme de prix
508,6848 € - 406,9478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2520.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2280.0 Acier

20168230

Gamme de prix
462,2795 € - 369,8256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2280.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2600.0 Acier

20168278

Gamme de prix
524,1736 € - 419,3388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2600.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2440.0 Acier

20168254

Gamme de prix
493,2163 € - 394,5771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 2680.0 Acier

20168285

Gamme de prix
539,6216 € - 431,6993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1480.0 Acier

20168131

Gamme de prix
303,5295 € - 242,8277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1800.0 Acier

20168179

Gamme de prix
365,4235 € - 292,3409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1800.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 3720.0 Acier

20168414

Gamme de prix
740,7518 € - 592,5994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 4000.0 Acier

20168452

Gamme de prix
794,932 € - 635,9477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0