Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.
Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille du rail | l2 | Type de rail | w1 | h1 | l3 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,1415 € - 222,682 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 164,2526 € - 205,3183 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 79,3495 € - 99,1894 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
640.0
|
||
| 150,3738 € - 187,9647 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1180.0
|
||
| 107,3822 € - 134,2226 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
880.0
|
||
| 171,2123 € - 214,0103 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1360.0
|
||
| 100,4122 € - 125,5204 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
820.0
|
||
| 136,4848 € - 170,6009 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1060.0
|
||
| 198,9801 € - 248,7277 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 65,4605 € - 81,8257 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
520.0
|
||
| 30,0605 € - 37,5807 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
220.0
|
||
| 375,797 € - 469,7488 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3100.0
|
||
| 382,7262 € - 478,4103 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 438,2719 € - 547,8449 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 472,9994 € - 591,2543 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3940.0
|
||
| 92,2602 € - 115,3202 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
680.0
|
||
| 466,0498 € - 582,5623 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 71,7987 € - 89,7433 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
520.0
|
||
| 459,1206 € - 573,9008 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 40,4135 € - 50,522 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
280.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer