Menu  Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
462,0247 € - 577,5284 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Standard
28.0
22.8
20.0
3480.0
482,4965 € - 603,1155 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Standard
28.0
22.8
20.0
3640.0
154,5007 € - 193,1208 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
920.0
167,4318 € - 209,2924 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1000.0
227,5427 € - 284,4334 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1320.0
76,3231 € - 95,3987 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
440.0
523,4195 € - 654,2693 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Standard
28.0
22.8
20.0
3960.0
279,369 € - 349,2113 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1640.0
331,1648 € - 413,9585 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1960.0
606,4069 € - 758,0137 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
3640.0
619,3685 € - 774,2158 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
3720.0
214,581 € - 268,2313 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1240.0
253,4456 € - 316,8071 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1480.0
115,4119 € - 144,2598 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
680.0
201,6499 € - 252,0598 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1160.0
102,4502 € - 128,0577 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
600.0
357,3021 € - 446,6277 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1620.0
516,3476 € - 645,4346 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2355.0
560,8779 € - 701,1025 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2565.0
583,1431 € - 728,9314 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2670.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 30.0 9.0 3480.0 Acier

20164768

Gamme de prix
577,5284 € - 462,0247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    3480.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 30.0 9.0 3640.0 Acier

20164782

Gamme de prix
603,1155 € - 482,4965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 920.0 Acier

20164928

Gamme de prix
193,1208 € - 154,5007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    920.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1000.0 Acier

20164935

Gamme de prix
209,2924 € - 167,4318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1320.0 Acier

20164973

Gamme de prix
284,4334 € - 227,5427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1320.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 440.0 Acier

20164867

Gamme de prix
95,3987 € - 76,3231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    440.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 30.0 9.0 3960.0 Acier

20164829

Gamme de prix
654,2693 € - 523,4195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    3960.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1640.0 Acier

20165017

Gamme de prix
349,2113 € - 279,369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1640.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1960.0 Acier

20165055

Gamme de prix
413,9585 € - 331,1648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 3640.0 Acier

20165260

Gamme de prix
758,0137 € - 606,4069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 3720.0 Acier

20165277

Gamme de prix
774,2158 € - 619,3685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1240.0 Acier

20164966

Gamme de prix
268,2313 € - 214,581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1480.0 Acier

20164997

Gamme de prix
316,8071 € - 253,4456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 680.0 Acier

20164898

Gamme de prix
144,2598 € - 115,4119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    680.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1160.0 Acier

20164959

Gamme de prix
252,0598 € - 201,6499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1160.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 600.0 Acier

20164881

Gamme de prix
128,0577 € - 102,4502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    600.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 1620.0 Acier

20165444

Gamme de prix
446,6277 € - 357,3021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1620.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 2355.0 Acier

20165512

Gamme de prix
645,4346 € - 516,3476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2355.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 2565.0 Acier

20165536

Gamme de prix
701,1025 € - 560,8779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2565.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 2670.0 Acier

20165543

Gamme de prix
728,9314 € - 583,1431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2670.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0