Menu  Rechercher

Procurez-vous vos vis d'étanchéité à tête cylindrique

En stock

Les vis d'étanchéité sont un type de fixation conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements. Elles empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

Cette gamme de vis d'étanchéité est dotée d'une tête cylindrique avec un entraînement cruciforme. L'entraînement cruciforme est le type le plus recommandé car il permet un bon contrôle d'entraînement lors de l'installation. En outre, ces vis sont dotées d'un joint torique incorporé, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour assurer une meilleure étanchéité. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1,4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max d1 l1 Type d'entraînement d3 ±0.05 Ajouter au panier
2,275 € - 3,50 € En cours de production
16.0
6.0
M8
20.0
Empreinte cruciforme
8.5
1,43 € - 2,20 € En cours de production
4.7
2.1
M2.5
20.0
Empreinte cruciforme
2.75
1,8633 € - 2,8666 € En cours de production
10.0
1.6
M5
30.0
Empreinte cruciforme
5.6
11978 En stock
6.0
2.4
M3
10.0
Empreinte cruciforme
3.6
1,6033 € - 2,4666 € 2492 En stock
6.0
1.8
M3
6.0
Tournevis fendu
3.6
1,6683 € - 2,5666 € 9368 En stock
6.0
1.8
M3
10.0
Tournevis fendu
3.6
1,755 € - 2,70 € 220 En stock
8.0
2.4
M4
8.0
Tournevis fendu
4.5
3,159 € - 4,86 € En cours de production
20.0
6.0
M10
20.0
Tournevis fendu
10.6
2,847 € - 4,38 € En cours de production
16.0
4.8
M8
30.0
Tournevis fendu
8.5
2,626 € - 4,04 € 188 En stock
12.0
3.6
M6
25.0
Tournevis fendu
6.8
3,081 € - 4,74 € En cours de production
20.0
6.0
M10
16.0
Tournevis fendu
10.6
1,2566 € - 1,9333 € 41 En stock
4.0
1.3
M2
12.0
Tournevis fendu
2.35
1,6466 € - 2,5333 € 4877 En stock
6.0
1.8
M3
12.0
Tournevis fendu
3.6
1,7745 € - 2,73 € 10087 En stock
8.0
2.4
M4
10.0
Tournevis fendu
4.5
2,015 € - 3,10 € 43 En stock
10.0
3.0
M5
8.0
Tournevis fendu
5.6
1,7766 € - 2,7333 € 76 En stock
6.0
1.8
M3
20.0
Tournevis fendu
3.6
2,626 € - 4,04 € 185 En stock
12.0
3.6
M6
20.0
Tournevis fendu
6.8
2,847 € - 4,38 € 181 En stock
16.0
4.8
M8
20.0
Tournevis fendu
8.5
3,3995 € - 5,23 € En cours de production
20.0
6.0
M10
40.0
Tournevis fendu
10.6
2,847 € - 4,38 € 188 En stock
16.0
4.8
M8
25.0
Tournevis fendu
8.5
  • sur 7
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

20222512

Gamme de prix
3,0333 € - 1,9716 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 10.0 Acier inox 303

20223625

Gamme de prix
2,10 € - 1,365 €

Niveaux de stock
1671 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 4.0 Acier inox 303

20223601

Gamme de prix
2,00 € - 1,30 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 8.0 Acier inox 303

20223694


Niveaux de stock
6446 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20223748

Gamme de prix
2,3666 € - 1,5383 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 10.0 Acier inox 303

20223755

Gamme de prix
2,3666 € - 1,5383 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 8.0 Acier inox 303

20223618

Gamme de prix
2,00 € - 1,30 €

Niveaux de stock
928 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 30.0 Acier inox 303

20223878

Gamme de prix
3,20 € - 2,08 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 8.0 Acier inox 303

20223786

Gamme de prix
2,9666 € - 1,9283 €

Niveaux de stock
226 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 20.0 Acier inox 303

20223908

Gamme de prix
3,50 € - 2,275 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 12.0 Acier inox 303

20223762

Gamme de prix
2,1333 € - 1,3866 €

Niveaux de stock
281 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 10.0 Acier inox 303

20225520

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

20225506

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 8.0 Acier inox 303

20225469

Gamme de prix
7,5666 € - 4,9183 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 25.0 Acier inox 303

20223915

Gamme de prix
3,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20225636

Gamme de prix
7,70 € - 5,005 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20225704

Gamme de prix
8,00 € - 5,20 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 16.0 Acier inox 303

20225544

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 40.0 Acier inox 303

20228774

Gamme de prix
3,0666 € - 1,9933 €

Niveaux de stock
6057 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    40.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 40.0 Acier inox 303

20228804

Gamme de prix
3,83 € - 2,4895 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    40.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 20.0 Acier inox 303

20228514

Gamme de prix
3,50 € - 2,275 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 20.0 Acier inox 303

20228712

Gamme de prix
2,20 € - 1,43 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 30.0 Acier inox 303

20228811

Gamme de prix
2,8666 € - 1,8633 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 10.0 Acier inox 303

20223700


Niveaux de stock
11978 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 6.0 Acier inox 303

20224080

Gamme de prix
2,4666 € - 1,6033 €

Niveaux de stock
2492 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 10.0 Acier inox 303

20224103

Gamme de prix
2,5666 € - 1,6683 €

Niveaux de stock
9368 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20224158

Gamme de prix
2,70 € - 1,755 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 20.0 Acier inox 303

20224363

Gamme de prix
4,86 € - 3,159 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20224349

Gamme de prix
4,38 € - 2,847 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 25.0 Acier inox 303

20224288

Gamme de prix
4,04 € - 2,626 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 16.0 Acier inox 303

20224356

Gamme de prix
4,74 € - 3,081 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 12.0 Acier inox 303

20224028

Gamme de prix
1,9333 € - 1,2566 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 12.0 Acier inox 303

20224127

Gamme de prix
2,5333 € - 1,6466 €

Niveaux de stock
4877 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 10.0 Acier inox 303

20224165

Gamme de prix
2,73 € - 1,7745 €

Niveaux de stock
10087 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 8.0 Acier inox 303

20224196

Gamme de prix
3,10 € - 2,015 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 20.0 Acier inox 303

20224134

Gamme de prix
2,7333 € - 1,7766 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20224271

Gamme de prix
4,04 € - 2,626 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 20.0 Acier inox 303

20224325

Gamme de prix
4,38 € - 2,847 €

Niveaux de stock
181 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 40.0 Acier inox 303

20224394

Gamme de prix
5,23 € - 3,3995 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 25.0 Acier inox 303

20224332

Gamme de prix
4,38 € - 2,847 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20224387

Gamme de prix
5,10 € - 3,315 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 16.0 Acier inox 303

20225810

Gamme de prix
2,48 € - 1,612 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 8.0 Acier inox 303

20224042

Gamme de prix
2,2666 € - 1,4733 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 8.0 Acier inox 303

20224097

Gamme de prix
2,50 € - 1,625 €

Niveaux de stock
2644 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 6.0 Acier inox 303

20224035

Gamme de prix
1,8333 € - 1,1916 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 10.0 Acier inox 303

20224059

Gamme de prix
2,2666 € - 1,4733 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20224226

Gamme de prix
3,3333 € - 2,1666 €

Niveaux de stock
10243 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 16.0 Acier inox 303

20224318

Gamme de prix
4,38 € - 2,847 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 30.0 Acier inox 303

20224295

Gamme de prix
4,04 € - 2,626 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 20.0 Acier inox 303

20224233

Gamme de prix
3,15 € - 2,0475 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 16.0 Acier inox 303

20224257

Gamme de prix
4,04 € - 2,626 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 12.0 Acier inox 303

20224301

Gamme de prix
4,38 € - 2,847 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 4.0 Acier inox 303

20223991

Gamme de prix
1,70 € - 1,105 €

Niveaux de stock
4953 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 8.0 Acier inox 303

20224004

Gamme de prix
1,7333 € - 1,1266 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 12.0 Acier inox 303

20224172

Gamme de prix
2,45 € - 1,5925 €

Niveaux de stock
9551 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20224219

Gamme de prix
3,2333 € - 2,1016 €

Niveaux de stock
9460 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 12.0 Acier inox 303

20224240

Gamme de prix
3,9333 € - 2,5566 €

Niveaux de stock
476 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 20.0 Acier inox 303

20224189

Gamme de prix
3,00 € - 1,95 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 10.0 Acier inox 303

20224202

Gamme de prix
3,1333 € - 2,0366 €

Niveaux de stock
10229 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20224370

Gamme de prix
4,98 € - 3,237 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 12.0 Acier inox 303

20244729

Gamme de prix
4,04 € - 2,626 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 6.0 Acier inox 303

20223649

Gamme de prix
2,00 € - 1,30 €

Niveaux de stock
694 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 12.0 Acier inox 303

20223670

Gamme de prix
2,10 € - 1,365 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 12.0 Acier inox 303

20223632

Gamme de prix
2,1333 € - 1,3866 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 10.0 Acier inox 303

20223793

Gamme de prix
2,9333 € - 1,9066 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 16.0 Acier inox 303

20223847

Gamme de prix
3,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
1904 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 3.0 Acier inox 303

20227708

Gamme de prix
1,70 € - 1,105 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 16.0 Acier inox 303

20228705

Gamme de prix
2,34 € - 1,521 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 35.0 Acier inox 303

20228842

Gamme de prix
3,3666 € - 2,1883 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 50.0 Acier inox 303

20228873

Gamme de prix
3,63 € - 2,3595 €

Niveaux de stock
204 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 60.0 Acier inox 303

20228903

Gamme de prix
3,8333 € - 2,4916 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 35.0 Acier inox 303

20228767

Gamme de prix
3,0666 € - 1,9933 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 40.0 Acier inox 303

20229085

Gamme de prix
4,0666 € - 2,6433 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 10.0 Acier inox 303

20223663


Niveaux de stock
9259 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20223922

Gamme de prix
3,6666 € - 2,3833 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 12.0 Acier inox 303

20223830

Gamme de prix
3,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20223953

Gamme de prix
3,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20223816

Gamme de prix
2,9333 € - 1,9066 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 10.0 Acier inox 303

20225575

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 20.0 Acier inox 303

20225551

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
482 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20225513

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 8.0 Acier inox 303

20225568

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
462 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 20.0 Acier inox 303

20225681

Gamme de prix
8,00 € - 5,20 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 12.0 Acier inox 303

20225667

Gamme de prix
8,00 € - 5,20 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20225599

Gamme de prix
7,17 € - 4,6605 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 35.0 Acier inox 303

20228743

Gamme de prix
2,20 € - 1,43 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 25.0 Acier inox 303

20228729

Gamme de prix
2,20 € - 1,43 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 30.0 Acier inox 303

20228750

Gamme de prix
3,37 € - 2,1905 €

Niveaux de stock
6644 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 30.0 Acier inox 303

20228736

Gamme de prix
2,20 € - 1,43 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 50.0 Acier inox 303

20228897

Gamme de prix
3,8333 € - 2,4916 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 40.0 Acier inox 303

20228835

Gamme de prix
2,8666 € - 1,8633 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 45.0 Acier inox 303

20228866

Gamme de prix
3,3666 € - 2,1883 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    45.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 20.0 Acier inox 303

20223779

Gamme de prix
3,00 € - 1,95 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 20.0 Acier inox 303

20223823

Gamme de prix
3,15 € - 2,0475 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

20223731

Gamme de prix
2,6666 € - 1,7333 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20223854


Niveaux de stock
9318 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 12.0 Acier inox 303

20223717


Niveaux de stock
9440 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 10.0 Acier inox 303

20225476

Gamme de prix
7,5666 € - 4,9183 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 6.0 Acier inox 303

20225452

Gamme de prix
7,5666 € - 4,9183 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 16.0 Acier inox 303

20223939

Gamme de prix
3,50 € - 2,275 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 25.0 Acier inox 303

20223861

Gamme de prix
3,1333 € - 2,0366 €

Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20225582

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
36715 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 16.0 Acier inox 303

20225674

Gamme de prix
8,00 € - 5,20 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 30.0 Acier inox 303

20225650

Gamme de prix
7,70 € - 5,005 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 20.0 Acier inox 303

20225490

Gamme de prix
7,5666 € - 4,9183 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 16.0 Acier inox 303

20225780

Gamme de prix
2,4666 € - 1,6033 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2 10.0 Acier inox 303

20224011

Gamme de prix
1,7666 € - 1,1483 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 12.0 Acier inox 303

20224066

Gamme de prix
2,2666 € - 1,4733 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

20224141

Gamme de prix
2,6666 € - 1,7333 €

Niveaux de stock
6477 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 10.0 Acier inox 303

20225742

Gamme de prix
2,31 € - 1,5015 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20227661

Gamme de prix
2,59 € - 1,6835 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 35.0 Acier inox 303

20228798

Gamme de prix
3,1666 € - 2,0583 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Pan Head Seal Screw M5 35.0 303 Stainless Steel

20228828

Gamme de prix
2,8666 € - 1,8633 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 40.0 Acier inox 303

20228859

Gamme de prix
3,3666 € - 2,1883 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 30.0 Acier inox 303

20228781

Gamme de prix
3,1666 € - 2,0583 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 40.0 Acier inox 303

20228880

Gamme de prix
3,8333 € - 2,4916 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 6.0 Acier inox 303

20223687

Gamme de prix
2,43 € - 1,5795 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20223809

Gamme de prix
2,8333 € - 1,8416 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 16.0 Acier inox 303

20223892

Gamme de prix
3,50 € - 2,275 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 20.0 Acier inox 303

20223946

Gamme de prix
3,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 40.0 Acier inox 303

20223977

Gamme de prix
3,7666 € - 2,4483 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 12.0 Acier inox 303

20223885

Gamme de prix
3,80 € - 2,47 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 12.0 Acier inox 303

20225483

Gamme de prix
7,5666 € - 4,9183 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 12.0 Acier inox 303

20225537

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
1553 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 16.0 Acier inox 303

20225629

Gamme de prix
7,70 € - 5,005 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M5 20.0 Acier inox 303

20225605

Gamme de prix
7,1666 € - 4,6583 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20223960

Gamme de prix
3,6666 € - 2,3833 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 12.0 Acier inox 303

20225612

Gamme de prix
7,70 € - 5,005 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Pan Head Seal Screw M4 16.0 303 Stainless Steel

20225735

Gamme de prix
1,80 € - 1,17 €

Niveaux de stock
367 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M6 25.0 Acier inox 303

20225643

Gamme de prix
7,70 € - 5,005 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M8 25.0 Acier inox 303

20225698

Gamme de prix
8,00 € - 5,20 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M2.5 8.0 Acier inox 303

20223656

Gamme de prix
2,00 € - 1,30 €

Niveaux de stock
268 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M3 20.0 Acier inox 303

20223724

Gamme de prix
2,9333 € - 1,9066 €

Niveaux de stock
5288 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6