Menu  Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
237 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
1,4778 € - 4,4478 € 4057 En stock
M16
Noir
5.0 mm
14.8 mm
PA
10.0 mm
1,4003 € - 3,0704 € 1522 En stock
PG 11
Gris
5.0 mm
8.0 mm
PA
9.0 mm
1,2052 € - 4,6774 € Demander le délai de livraison ici
PG7
Noir
3.5 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
2,5969 € - 5,3087 € 150 En stock
M25
Noir
13.0 mm
14.5 mm
PA
18.0 mm
1,5065 € - 3,30 € 1550 En stock
PG 13
Gris
6.0 mm
9.0 mm
PA
10.0 mm
1,1722 € - 2,97 € 2225 En stock
M12
Gris
3.0 mm
7.7 mm
PA
6.0 mm
1,1116 € - 1,1116 € 260 En stock
M32
Gris
15.0 mm
10.7 mm
PA
20.0 mm
1,8652 € - 5,6673 € 328 En stock
PG13
Noir
6.0 mm
8.9 mm
PA
12.0 mm
2,5969 € - 4,4478 € 1000 En stock
M25
Gris
11.0 mm
10.7 mm
PA
16.0 mm
2,1378 € - 2,8552 € Demander le délai de livraison ici
M16
Noir
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
11,7939 € - 23,6022 € 108 En stock
M40
Noir
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
5,4665 € - 7,0591 € 21 En stock
M32
Noir
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
3,1995 € - 4,2756 € 53 En stock
M25
Noir
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
1,6069 € - 3,5295 € 2790 En stock
PG 16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
PA
13.0 mm
1,5926 € - 3,5008 € 71 En stock
M20
Gris
6.0 mm
8.7 mm
PA
12.0 mm
1,5208 € - 4,5769 € 9 En stock
PG 9
Noir
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
1,132 € - 2,8695 € 218 En stock
PG 9
Gris
4.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
2,4678 € - 4,7491 € 225 En stock
PG 21
Gris
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
1,4778 € - 4,4478 € 40 En stock
PG11
Noir
5.0 mm
8.2 mm
PA
10.0 mm
1,3974 € - 3,056 € Demander le délai de livraison ici
M16
Gris
5.0 mm
7.7 mm
PA
10.0 mm
  • sur 12
Presse-étoupe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Noir

10354520

Gamme de prix
4,4478 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
4057 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.8 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe PG 11 5.0 mm 9.0 mm PA Gris

10354353

Gamme de prix
3,0704 € - 1,4003 €

Niveaux de stock
1522 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe PG7 3.5 mm 6.0 mm PA Noir

10354445

Gamme de prix
4,6774 € - 1,2052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.5 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe M25 13.0 mm 18.0 mm PA Noir

10354544

Gamme de prix
5,3087 € - 2,5969 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.5 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe PG 13 6.0 mm 10.0 mm PA Gris

10354360

Gamme de prix
3,30 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
1550 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.0 mm PA Gris

10354391

Gamme de prix
2,97 € - 1,1722 €

Niveaux de stock
2225 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    7.7 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe M32 15.0 mm 20.0 mm PA Gris

10354438

Gamme de prix
1,1116 € - 1,1116 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.0 - 20.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.7 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Noir

10354476

Gamme de prix
5,6673 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
328 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.9 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe M25 11.0 mm 16.0 mm PA Gris

10354421

Gamme de prix
4,4478 € - 2,5969 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.7 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
PE ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Noir

10304341

Gamme de prix
2,8552 € - 2,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
PE ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm Nylon Noir

10304389

Gamme de prix
23,6022 € - 11,7939 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    17.0 - 28.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
PE ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Noir

10304372

Gamme de prix
7,0591 € - 5,4665 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
PE ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Nylon Noir

10304365

Gamme de prix
4,2756 € - 3,1995 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.0 - 17.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
Presse-étoupe PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Gris

10354377

Gamme de prix
3,5295 € - 1,6069 €

Niveaux de stock
2790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 13.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe M20 6.0 mm 12.0 mm PA Gris

10354414

Gamme de prix
3,5008 € - 1,5926 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.7 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Noir

10354452

Gamme de prix
4,5769 € - 1,5208 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.1 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe PG 9 4.0 mm 7.0 mm PA Gris

10354346

Gamme de prix
2,8695 € - 1,132 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 7.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Gris

10354384

Gamme de prix
4,7491 € - 2,4678 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Noir

10354469

Gamme de prix
4,4478 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.2 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris

10354407

Gamme de prix
3,056 € - 1,3974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    7.7 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262