Menu  Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
237 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
1,8078 € - 5,4665 € Demander le délai de livraison ici
M20
Noir
10.0 mm
12.8 mm
PA
14.0 mm
0,7819 € - 0,8666 € 5363 En stock
PG 9
Gris
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,9656 € - 1,0732 € 6222 En stock
PG 13.5
Gris
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
2,97 € - 3,30 € 502 En stock
PG 29
Gris
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
28.0 mm
1,4491 € - 1,6069 € 628 En stock
PG 21
Noir
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,2895 € - 3,6534 € Demander le délai de livraison ici
PG 36
Noir
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
26.0 mm
4,2326 € - 4,7204 € 100 En stock
PG 42
Noir
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
31.0 mm
1,4491 € - 1,6069 € 488 En stock
PG 21
Noir
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,3717 € - 3,7447 € 4046 En stock
PG 36
Noir
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
5,4234 € - 6,026 € 300 En stock
PG 48
Noir
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,1939 € - 0,1939 € 3865 En stock
PG 9
Gris
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,911 € - 1,0129 € 9701 En stock
PG 13.5
Gris
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,4491 € - 1,6069 € 900 En stock
PG 21
Gris
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
4,2326 € - 4,7204 € 289 En stock
PG 42
Gris
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 13089 En stock
PG 7
Gris
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9326 € - 1,0359 € 3303 En stock
PG 11
Gris
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,6112 € - 0,68 € 11856 En stock
M16
Noir
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,9656 € - 1,0732 € 4577 En stock
PG 13.5
Noir
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
2,5969 € - 5,3087 € 290 En stock
PG21
Noir
13.0 mm
10.8 mm
PA
18.0 mm
0,7142 € - 0,9518 € 44 En stock
M16
Gris
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
  • sur 12
Presse-étoupe M20 10.0 mm 14.0 mm PA Noir

10354537

Gamme de prix
5,4665 € - 1,8078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 14.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    12.8 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Gris

10263846

Gamme de prix
0,8666 € - 0,7819 €

Niveaux de stock
5363 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

10263884

Gamme de prix
1,0732 € - 0,9656 €

Niveaux de stock
6222 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Gris

10263914

Gamme de prix
3,30 € - 2,97 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.0 - 28.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Noir

10263761

Gamme de prix
1,6069 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
628 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Noir

10639825

Gamme de prix
3,6534 € - 3,2895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.0 - 26.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 42 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6/6 Noir

10380895

Gamme de prix
4,7204 € - 4,2326 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.0 - 31.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Noir

10263754

Gamme de prix
1,6069 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Noir

10263792

Gamme de prix
3,7447 € - 3,3717 €

Niveaux de stock
4046 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.0 - 32.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 48 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Noir

10263815

Gamme de prix
6,026 € - 5,4234 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    37.0 - 44.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10263853

Gamme de prix
0,1939 € - 0,1939 €

Niveaux de stock
3865 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Gris

10380901

Gamme de prix
1,0129 € - 0,911 €

Niveaux de stock
9701 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10263907

Gamme de prix
1,6069 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 16.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 42 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Gris

10263945

Gamme de prix
4,7204 € - 4,2326 €

Niveaux de stock
289 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    32.0 - 38.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Gris

10263839

Gamme de prix
0,7503 € - 0,6757 €

Niveaux de stock
13089 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Gris

10263877

Gamme de prix
1,0359 € - 0,9326 €

Niveaux de stock
3303 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 7.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Noir

10263983

Gamme de prix
0,68 € - 0,6112 €

Niveaux de stock
11856 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Noir

10263730

Gamme de prix
1,0732 € - 0,9656 €

Niveaux de stock
4577 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Noir

10354490

Gamme de prix
5,3087 € - 2,5969 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.8 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301333

Gamme de prix
0,9518 € - 0,7142 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Multi Slot
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.5 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm