Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,736 € - 0,8178 € | 24000 En stock |
M20
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8565 € | 8450 En stock |
M20
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0517 € - 2,2956 € | 2926 En stock |
M32
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0721 € - 3,7173 € | 4700 En stock |
M25
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3114 € - 1,4491 € | 4850 En stock |
M25
|
Rouge
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9943 € - 2,2239 € | 4020 En stock |
M32
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,4233 € | 11200 En stock |
M25
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9154 € - 1,9154 € | 930 En stock |
M50
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,4233 € | 7050 En stock |
M25
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,3043 € - 4,7921 € | 430 En stock |
M63
|
Gris
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,7073 € | 765 En stock |
M16
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,5869 € - 3,9887 € | Demander le délai de livraison ici |
M50
|
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,7073 € | 4750 En stock |
M16
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3458 € - 1,4921 € | 6341 En stock |
M25
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,693 € | 2043 En stock |
M12
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7704 € - 0,8565 € | 2109 En stock |
M20
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,0517 € - 2,2956 € | 20050 En stock |
M32
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,8065 € - 5,3517 € | 173 En stock |
M63
|
Noir
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 510 En stock |
M40
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm