Menu  Rechercher

Poignées de manivelle fixes et moulées - Droites

En stock

Les poignées de manivelles droites, fixes et moulées sont couramment utilisées dans les applications suivantes : réglage de machine et commandes de produits commerciaux. La matière en plastique durable est résistante aux contraintes environnementales. Elle confère au produit une finition soignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Matière de la poignée Diamètre base Ajouter au panier
6,3561 € - 7,9037 € En cours de production
M6
67.0 mm
Thermoplastique
20.0 mm
8,5808 € - 10,6949 € 59 En stock
M10
102.0 mm
Thermoplastique
27.0 mm
  • sur 2
Poignée 128.0 mm Goujon fileté M8 28.0 mm PA renforcé fibre de verre ; acier

1219297

Gamme de prix
24,7614 € - 19,8146 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    24.0 mm
Poignée 105.0 mm Goujon fileté M6

1219322

Gamme de prix
21,7215 € - 17,3689 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    PA
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    30.0 mm
Poignée 197.0 mm Goujon fileté Non Threaded PA renforcé fibre de verre ; acier

1219312

Gamme de prix
37,1559 € - 31,8654 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    26.0 mm
Poignée 198.0 mm Goujon fileté M10

1219308

Gamme de prix
43,3878 € - 34,7102 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    PA
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    45.0 mm
Poignée 128.0 mm Goujon fileté M8

1219300

Gamme de prix
24,7614 € - 19,8146 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    PA
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    34.0 mm
Poignée 87.0 mm Goujon fileté M8 15.0 mm

JCL-945

Gamme de prix
9,0091 € - 7,1852 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    25.0 mm
Poignée 107.0 mm Goujon fileté M10 15.0 mm

JCL-965

Gamme de prix
13,6243 € - 10,8745 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    28.0 mm
Poignée 92.0 mm Goujon fileté M8 15.0 mm

JCL-860

Gamme de prix
9,8382 € - 7,8761 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    25.0 mm
Poignée 112.0 mm Goujon fileté M10 15.0 mm

JCL-880

Gamme de prix
12,4221 € - 9,9349 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    29.0 mm
Poignée 77.0 mm Goujon fileté M8 15.0 mm

JCL-940

Gamme de prix
8,4702 € - 6,7845 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    23.0 mm
Poignée 97.0 mm Goujon fileté M12 15.0 mm

JCL-960

Gamme de prix
10,6949 € - 8,5808 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    26.0 mm
Poignée 82.0 mm Goujon fileté M8 15.0 mm

JCL-855

Gamme de prix
9,5204 € - 7,5997 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    23.0 mm
Poignée 102.0 mm Goujon fileté M12 15.0 mm

JCL-875

Gamme de prix
13,0488 € - 9,4557 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    27.0 mm
Poignée 64.0 mm Goujon fileté M6 12.0 mm

JCL-930

Gamme de prix
7,9037 € - 6,3561 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    20.0 mm
Poignée 87.0 mm Goujon fileté M10 15.0 mm

JCL-950

Gamme de prix
9,0091 € - 7,1852 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    25.0 mm
Poignée 107.0 mm Goujon fileté M12 15.0 mm

JCL-970

Gamme de prix
13,6243 € - 10,8745 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    28.0 mm
Poignée 92.0 mm Goujon fileté M10 15.0 mm

JCL-865

Gamme de prix
9,8382 € - 7,8761 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    25.0 mm
Poignée 112.0 mm Goujon fileté M12 15.0 mm

JCL-885

Gamme de prix
12,4221 € - 9,9349 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    29.0 mm
Poignée 77.0 mm Goujon fileté M6 15.0 mm

JCL-935

Gamme de prix
8,4702 € - 6,7845 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    23.0 mm
Poignée 97.0 mm Goujon fileté M10 15.0 mm

JCL-955

Gamme de prix
10,6949 € - 8,5808 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    26.0 mm
Poignée 67.0 mm Goujon fileté M6 12.0 mm

JCL-850

Gamme de prix
7,9037 € - 6,3561 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    20.0 mm
Poignée 102.0 mm Goujon fileté M10 15.0 mm

JCL-870

Gamme de prix
10,6949 € - 8,5808 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Mat
  • Matière de la poignée
    Thermoplastique
  • Style de poignée
    Rotatif
  • Diamètre base
    27.0 mm