Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5652 € - 1,4462 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,8049 € - 2,0579 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,5753 € - 1,407 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,9139 € - 1,7934 € | 5850 En stock |
Nylon
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,2637 € | 10000 En stock |
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,2797 € | Demander le délai de livraison ici |
PVC
|
Noir
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3525 € | 40000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,1263 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,1392 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3168 € | 27000 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1099 € - 0,2178 € | 1500 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1383 € - 0,2738 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1463 € - 0,2895 € | 12600 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,4404 € - 0,6165 € | 14700 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,2428 € | 3600 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1645 € - 0,2513 € | 265 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,2627 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1463 € - 0,2886 € | 3275 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3917 € | 18900 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,055 € - 0,077 € | 60000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm