Menu  Rechercher

Pied à clipser 6.35 mm 2.36 mm 3.2 mm Nylon 6 Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Référence Essentra :

10148990

Référence du fabricant:

BDH005A

60000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4000 - 39999 0,077 €
40000 + 0,055 €
Qté par sac standard : 40000

Commande par lots de 4000

Prix total :

308,00 €

4000 x 0,077 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de trou compatibles 2.8 - 3.2 mm
Hauteur de la base 2.36 mm
Diamètre base 6.35 mm
Type d'accessoire Butée à encliqueter
Couleur Naturel
Forme de base Rond
Matière de la base PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter