Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,2453 € - 0,4476 € 10700 En stock
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
0,5624 € - 0,9125 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
5,1078 € - 7,2313 € 478 En stock
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2252 € - 0,4103 € 33300 En stock
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
0,4203 € - 0,6829 € 588 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Oui
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
6,4134 € - 7,963 € 120 En stock
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,3744 € - 0,6112 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
12.0 mm
Oui
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,472 € - 0,7676 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
18.0 mm
Oui
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6887 € - 1,1291 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
20.0 mm
Oui
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,6614 € - 1,0416 € 3947 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € 849 En stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,5021 € - 0,8135 € 14800 En stock
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 700 En stock
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,3903 € - 4,2039 € 2730 En stock
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
2,64 € - 5,4234 € 210 En stock
28.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
1,297 € - 5,0648 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
1,9369 € - 5,8252 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
2,1378 € - 5,2082 € 50 En stock
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,1922 € - 0,3486 € 2100 En stock
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 6.2 mm 10.0 mm Naturel

10049716

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
10700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    7.8 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.2 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    7.8 mm
Palier à collerette 6.0 mm 10.0 mm Noir

10178843

Gamme de prix
0,9125 € - 0,5624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
Palier à collerette 50.0 mm 50.0 mm Naturel

10050620

Gamme de prix
7,2313 € - 5,1078 €

Niveaux de stock
478 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    56.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    50.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    56.0 mm
Palier à collerette 6.0 mm 11.0 mm Noir

10049709

Gamme de prix
0,4103 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
33300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    9.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturel

10322819

Gamme de prix
0,6829 € - 0,4203 €

Niveaux de stock
588 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.5 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 60.0 mm 50.0 mm Naturel

10050644

Gamme de prix
7,963 € - 6,4134 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    68.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    60.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    68.0 mm
Palier à collerette 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturel

10322772

Gamme de prix
0,6112 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    5.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturel

10322857

Gamme de prix
0,7676 € - 0,472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Naturel

10322895

Gamme de prix
1,1291 € - 0,6887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 6.0 mm Noir

10178898

Gamme de prix
1,0416 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
3947 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 15.0 mm Naturel

10050019

Gamme de prix
0,5667 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 8.0 mm Naturel

10050118

Gamme de prix
0,5667 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
849 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 10.0 mm Naturel

10050095

Gamme de prix
0,8135 € - 0,5021 €

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 10.0 mm Naturel

10050200

Gamme de prix
0,7073 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 11.5 mm Noir

10179062

Gamme de prix
4,2039 € - 1,3903 €

Niveaux de stock
2730 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    11.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 30.0 mm Noir

10179116

Gamme de prix
5,4234 € - 2,64 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    28.0 mm
Palier à collerette 28.0 mm 33.0 mm Noir

10050552

Gamme de prix
5,0648 € - 1,297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    33.0 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    28.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    33.0 mm
Palier à collerette 30.0 mm 35.0 mm Naturel

10050569

Gamme de prix
5,8252 € - 1,9369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    35.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    35.0 mm
Palier à collerette 32.0 mm 38.0 mm Naturel

10050583

Gamme de prix
5,2082 € - 2,1378 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    38.0 mm
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    32.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    38.0 mm
Palier à collerette 3.0 mm 7.0 mm Naturel

10049440

Gamme de prix
0,3486 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    5.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    3.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    5.0 mm