These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur de la bride | Flanged | Longueur totale | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4491 € - 2,3673 € | 39 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0804 € - 3,4291 € | 6 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,333 € - 5,5956 € | 22 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Oui
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,6915 € | 3117 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4074 € - 0,8149 € | 233 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6155 € - 1,231 € | 51 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,5997 € - 1,1994 € | 498 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oui
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4089 € - 0,6729 € | 1457 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4548 € - 0,7432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3845 € - 0,769 € | 194 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4304 € - 0,8608 € | 298 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6298 € - 1,2611 € | 150 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3701 € - 0,7374 € | 3062 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,6227 € - 1,2454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,0373 € - 4,046 € | 48 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Oui
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 0,5997 € | 986 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0947 € - 4,2182 € | 28 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 2,9987 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,0173 € - 6,1982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,3787 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer