Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,944 € - 1,9082 € 375 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
21.5 mm
20.0 mm
4,5339 € - 7,1308 € 670 En stock
50.0 mm
58.0 mm
Oui
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
1,8221 € - 3,6587 € 41 En stock
36.0 mm
45.0 mm
Oui
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
2700 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
3,7734 € - 5,9256 € 60 En stock
44.0 mm
52.0 mm
Oui
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,6829 € - 1,3687 € 250 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Oui
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,5495 € - 3,1134 € 250 En stock
36.0 mm
45.0 mm
Oui
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
0,3242 € - 0,5925 € 7116 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,7374 € - 1,4491 € 2248 En stock
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,6614 € - 1,3214 € 947 En stock
16.0 mm
22.0 mm
Oui
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,6772 € - 1,353 € 442 En stock
18.0 mm
24.0 mm
Oui
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,8149 € - 1,6213 € 1146 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
11.5 mm
20.0 mm
1,3616 € - 2,726 € 1577 En stock
28.0 mm
35.0 mm
Oui
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,647 € - 1,2913 € 43 En stock
17.0 mm
23.0 mm
Oui
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,7073 € - 1,4161 € 608 En stock
18.0 mm
24.0 mm
Oui
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,878 € - 1,7647 € 176 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
16.5 mm
20.0 mm
0,6284 € - 1,0287 € 147 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,7044 € - 1,1507 € 35 En stock
16.0 mm
22.0 mm
Oui
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,7905 € - 1,2941 € 131 En stock
17.0 mm
23.0 mm
Oui
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,8207 € - 1,3429 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
26.0 mm
Oui
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
  • sur 12
Appui 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Noir

10323410

Gamme de prix
1,9082 € - 0,944 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
Palier à collerette 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Noir

10323540

Gamme de prix
7,1308 € - 4,5339 €

Niveaux de stock
670 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    50.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Noir

10323496

Gamme de prix
3,6587 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    36.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    24.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturel

10116357


Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Noir

10323526

Gamme de prix
5,9256 € - 3,7734 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    44.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Noir

10323373

Gamme de prix
1,3687 € - 0,6829 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Noir

10323489

Gamme de prix
3,1134 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    36.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.5 mm 15.0 mm Naturel

10050033

Gamme de prix
0,5925 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
7116 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.5 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 15.0 mm Noir

10178928

Gamme de prix
1,4491 € - 0,7374 €

Niveaux de stock
2248 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Noir

10323311

Gamme de prix
1,3214 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
947 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Noir

10323359

Gamme de prix
1,353 € - 0,6772 €

Niveaux de stock
442 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Noir

10323397

Gamme de prix
1,6213 € - 0,8149 €

Niveaux de stock
1146 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    11.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
Appui 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Noir

10323434

Gamme de prix
2,726 € - 1,3616 €

Niveaux de stock
1577 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Noir

10323328

Gamme de prix
1,2913 € - 0,647 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Noir

10323366

Gamme de prix
1,4161 € - 0,7073 €

Niveaux de stock
608 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Noir

10323403

Gamme de prix
1,7647 € - 0,878 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturel

10322888

Gamme de prix
1,0287 € - 0,6284 €

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Naturel

10322925

Gamme de prix
1,1507 € - 0,7044 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturel

10322963

Gamme de prix
1,2941 € - 0,7905 €

Niveaux de stock
131 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturel

10323007

Gamme de prix
1,3429 € - 0,8207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse