These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur de la bride | Flanged | Longueur totale | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4548 € - 0,7432 € | 92 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,4447 € | 14100 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,5495 € - 2,5395 € | 80 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4534 € - 4,003 € | 98 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,7721 € - 8,7091 € | 208 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Oui
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,6915 € | 768 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3242 € | 9900 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,7561 € - 1,2353 € | 100 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,594 € - 0,967 € | 7700 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,9211 € - 1,5065 € | 66 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oui
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3802 € - 0,6241 € | 195 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,7073 € | 196 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5064 € - 0,8278 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4074 € - 0,8149 € | 93 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7403 € - 1,2123 € | 1734 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oui
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4835 € - 0,7905 € | 146 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4476 € - 0,891 € | 2566 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 3,0704 € | 110 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 21200 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oui
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer