10322871
008112019247
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,8278 € |
| 250 - 999 | 0,6442 € |
| 1000 + | 0,5064 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diamètre d'arbre | 0.472 in |
|---|---|
| Diamètre d'arbre | 12.0 mm |
| Longueur de l'arbre | 14.0 mm |
| Longueur de l'arbre | 0.551 in |
| Longueur totale | 0.591 in |
| Longueur totale | 15.0 mm |
| Épaisseur de bride | 0.039 in |
| Épaisseur de bride | 1.0 mm |
| Type de roulement | Palier lisse |
| Température maximale d'application | 194 °F |
| Température maximale d'application | 90 °C |
| Diamètre nominal intérieur | 0.394 in |
| Diamètre nominal intérieur | 10.0 mm |
| Matière complète | Polyamide 6.6 ; fibre d’aramide ; polytétrafluoroéthylène |
| Diamètre extérieur | 12.0 mm |
| Diamètre extérieur | 0.472 in |
| Norme de mesure | Métrique |
| Diamètre du trou de l'arbre | 0.394 in |
| Diamètre du trou de l'arbre | 10.0 mm |
| Diamètre extérieur de la bride | 0.709 in |
| Diamètre extérieur de la bride | 18.0 mm |
| Diamètre nominal extérieur | 0.472 in |
| Diamètre nominal extérieur | 12.0 mm |
| Flanged | Oui |
| Diamètre intérieur | 10.0 mm |
| Diamètre intérieur | 0.394 in |
| Diamètre total | 0.591 in |
| Diamètre total | 15.0 mm |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer