Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,6614 € - 1,3214 € 100 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
1,7074 € - 3,4291 € 312 En stock
39.0 mm
47.0 mm
Oui
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,7302 € - 1,4634 € 82 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Oui
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,274 € - 2,5395 € 74 En stock
28.0 mm
35.0 mm
Oui
16.5 mm
25.0 mm
1,8078 € - 3,6013 € 25 En stock
34.0 mm
42.0 mm
Oui
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,6671 € - 1,3386 € 246 En stock
17.0 mm
23.0 mm
Oui
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
  • sur 12
Appui 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Noir

10323298

Gamme de prix
1,3214 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    19.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Noir

10323502

Gamme de prix
3,4291 € - 1,7074 €

Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    39.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Noir

10323380

Gamme de prix
1,4634 € - 0,7302 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Noir

10323427

Gamme de prix
2,5395 € - 1,274 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    25.0 mm
Appui 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Noir

10323465

Gamme de prix
3,6013 € - 1,8078 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    34.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    24.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Noir

10323335

Gamme de prix
1,3386 € - 0,6671 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse