These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur de la bride | Flanged | Longueur totale | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6772 € - 1,353 € | 442 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8149 € - 1,6213 € | 886 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oui
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,3616 € - 2,726 € | 1577 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0947 € - 4,2182 € | 28 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0373 € - 4,046 € | 48 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Oui
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,7965 € - 9,1108 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Oui
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6227 € - 1,2454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,3989 € | 2848 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Oui
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7302 € - 1,4634 € | 82 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oui
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,274 € - 2,5395 € | 74 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,8078 € - 3,6013 € | 25 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,7074 € - 3,4291 € | 312 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Oui
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,5339 € - 7,1308 € | 670 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Oui
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,8207 € - 1,3429 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oui
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4491 € - 2,3673 € | 39 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0804 € - 3,4291 € | 6 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,333 € - 5,5956 € | 22 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Oui
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,6915 € | 3117 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3845 € - 0,769 € | 194 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4304 € - 0,8608 € | 298 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer