Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
2,1378 € - 5,2082 € 4 En stock
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,1922 € - 0,3486 € 475 En stock
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
4,0173 € - 6,1982 € 4 En stock
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,208 € - 0,3787 € 6696 En stock
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
5,1078 € - 7,2313 € 188 En stock
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 4918 En stock
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
6,4134 € - 7,963 € Demander le délai de livraison ici
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,6614 € - 1,3214 € 947 En stock
16.0 mm
22.0 mm
Oui
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,6772 € - 1,353 € 442 En stock
18.0 mm
24.0 mm
Oui
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,8149 € - 1,6213 € 886 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
11.5 mm
20.0 mm
1,3616 € - 2,726 € 1577 En stock
28.0 mm
35.0 mm
Oui
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,0947 € - 4,2182 € 28 En stock
34.0 mm
42.0 mm
Oui
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
4,2326 € - 6,6143 € 80 En stock
44.0 mm
52.0 mm
Oui
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,6829 € - 1,3687 € 200 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Oui
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,944 € - 1,9082 € 375 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
21.5 mm
20.0 mm
5,7965 € - 9,1108 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
58.0 mm
Oui
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,6614 € - 1,3214 € 100 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6671 € - 1,3386 € 246 En stock
17.0 mm
23.0 mm
Oui
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
2,0373 € - 4,046 € 48 En stock
39.0 mm
47.0 mm
Oui
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
1,5495 € - 3,1134 € 250 En stock
36.0 mm
45.0 mm
Oui
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 32.0 mm 38.0 mm Noir

10050590

Gamme de prix
5,2082 € - 2,1378 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    38.0 mm
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    32.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    38.0 mm
Palier à collerette 3.0 mm 7.0 mm Noir

10049457

Gamme de prix
0,3486 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    5.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    3.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    5.0 mm
Palier à collerette 40.0 mm 46.0 mm Noir

10050613

Gamme de prix
6,1982 € - 4,0173 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    46.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    40.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    46.0 mm
Palier à collerette 4.0 mm 8.0 mm Noir

10049549

Gamme de prix
0,3787 € - 0,208 €

Niveaux de stock
6696 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    4.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    6.0 mm
Palier à collerette 50.0 mm 50.0 mm Noir

10050637

Gamme de prix
7,2313 € - 5,1078 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    56.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    50.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    56.0 mm
Palier à collerette 6.2 mm 10.0 mm Noir

10049723

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
4918 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    7.8 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.2 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    7.8 mm
Palier à collerette 60.0 mm 50.0 mm Noir

10050651

Gamme de prix
7,963 € - 6,4134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    68.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    60.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    68.0 mm
Palier à collerette 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Noir

10323311

Gamme de prix
1,3214 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
947 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Noir

10323359

Gamme de prix
1,353 € - 0,6772 €

Niveaux de stock
442 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Noir

10323397

Gamme de prix
1,6213 € - 0,8149 €

Niveaux de stock
886 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    11.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
Appui 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Noir

10323434

Gamme de prix
2,726 € - 1,3616 €

Niveaux de stock
1577 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Noir

10323472

Gamme de prix
4,2182 € - 2,0947 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    34.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    35.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Noir

10323533

Gamme de prix
6,6143 € - 4,2326 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    44.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    38.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Noir

10323373

Gamme de prix
1,3687 € - 0,6829 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Noir

10323410

Gamme de prix
1,9082 € - 0,944 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
Appui 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Noir

10323557

Gamme de prix
9,1108 € - 5,7965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    50.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    48.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Noir

10323298

Gamme de prix
1,3214 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    19.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Noir

10323335

Gamme de prix
1,3386 € - 0,6671 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Noir

10323519

Gamme de prix
4,046 € - 2,0373 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    39.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    24.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Noir

10323489

Gamme de prix
3,1134 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    36.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse