Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0753 € - 0,0938 € 6985 En stock
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € 23155 En stock
Naturel
Snap-Lock
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € 1000 En stock
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € 4000 En stock
Naturel
Snap-Lock
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033081

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10030097

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033104

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030134

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    53.6 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033159

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
6985 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033173

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10030189

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
23155 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés À clipser 20.3 mm PA Naturel

10633601

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033197

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030219

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    57.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033166

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10030165

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10030196

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033128

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033142

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10030158

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    64.3 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10030066

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10030103

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    45.7 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés À clipser 20.3 mm PA Naturel

10634714

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033210

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm