Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.6 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113257

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113295

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    22.0 mm
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10112946

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    22.0 mm
Liens torsadés 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10035313

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10112984

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    26.0 mm
Liens torsadés 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10032695

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10113028

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10113066

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    22.0 mm
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10113141

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10113189

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    22.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10035443

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113264

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Liens torsadés 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10035375

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10035399

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10113103

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10032756

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
Liens torsadés 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10035429

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113226

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10112915

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10112953

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    24.0 mm