Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10032565

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Liens torsadés 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10032688

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
Liens torsadés 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10035238

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10638644

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    40.4 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10639399

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    23.9 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10035139

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10638651

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Hauteur totale
    37.3 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
Liens torsadés 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10035320

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10035344

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113325

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    26.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113295

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    22.0 mm
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10113189

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    22.0 mm
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10113035

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10113073

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    24.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113264

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10113141

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113226

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10113110

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113301

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    24.0 mm
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10113233

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm