Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € 244 En stock
6.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,1212 € - 0,1422 € 2890 En stock
4.8 mm
Naturel
11.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € 3000 En stock
4.8 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,1212 € - 0,1422 € 15487 En stock
4.8 mm
Naturel
15.5 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10032053

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10029794

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034897

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés À clipser 11.6 mm PA Naturel

10246191

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
2890 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.8 mm
  • Longueur entretoise
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034880

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10032350

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 15.5 mm PA Naturel

10246238

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
15487 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034637

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10034194

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034224

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10031506

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034248

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10031537

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034279

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10031858

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    33.3 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10645239

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029572

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10032077

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034262

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034866

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm