Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
12.7 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10035313

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10637470

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    49.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10645154

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    45.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10035023

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032510

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10035115

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés 4.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032541

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10035153

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10035177

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032534

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10035108

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032527

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
Liens torsadés 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10032589

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032558

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10645130

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Hauteur totale
    35.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10035047

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10035122

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10035061

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032480

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10644881

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm