Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € 880 En stock
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € 1000 En stock
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € 130 En stock
6.5 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € 357990 En stock
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034286

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031575

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031605

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10034323

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031636

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034385

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034392

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10031698

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034415

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034439

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031735

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031759

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031780

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10637425

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    56.1 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10032183

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034293

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10034316

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031612

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10034330

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
357990 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10034354

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm