Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
52,5113 € - 55,2758 € Demander le délai de livraison ici
M6
50.0 mm
65.0 mm
105,8857 € - 105,8857 € Demander le délai de livraison ici
M10
69.0 mm
92.0 mm
9,2004 € - 10,1951 € Demander le délai de livraison ici
M8
15,0513 € - 15,0513 € 10 En stock
M10
42,1992 € - 44,4225 € Demander le délai de livraison ici
M6
37.0 mm
42.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 458 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € Demander le délai de livraison ici
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,222 € - 3,8298 € 656 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 580 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8919 € - 4,4493 € 225 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5623 € - 4,4493 € Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 178 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 157 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0894 € - 4,6746 € 8 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2858 € - 3,8861 € 394 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
84,5154 € - 167,438 € Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • sur 6
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M6 Naturel

10285480

Gamme de prix
55,2758 € - 52,5113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M10 Naturel

10285527

Gamme de prix
105,8857 € - 105,8857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 32.0 mm Noir

10268803

Gamme de prix
10,1951 € - 9,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10268841

Gamme de prix
15,0513 € - 15,0513 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    84.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 Naturel

10285473

Gamme de prix
44,4225 € - 42,1992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190043

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190081

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Noir

10190203

Gamme de prix
3,8298 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190241

Gamme de prix
3,8298 € - 3,222 €

Niveaux de stock
656 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Noir

10190289

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Noir

10190326

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Noir

10190401

Gamme de prix
4,4493 € - 3,8919 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190449

Gamme de prix
4,4493 € - 3,5623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190487

Gamme de prix
4,4916 € - 3,6186 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Noir

10190524

Gamme de prix
4,4916 € - 3,6186 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Noir

10190562

Gamme de prix
4,6746 € - 4,0894 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Noir

10190210

Gamme de prix
3,8298 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190258

Gamme de prix
3,8298 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Noir

10190340

Gamme de prix
3,8861 € - 3,2858 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 78.0 mm M10 Acier inoxydable Gris

10285664

Gamme de prix
167,438 € - 84,5154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable