Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 3,8137 € |
50 - 99 | 3,6064 € |
100 - 199 | 3,4129 € |
200 + | 3,0261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Orange |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Technopolymer |
Thread Material | Steel |
Base Height | 29.5 mm |
Base Height | 1.161 in |
Handle Diameter | 15.5 mm |
Handle Diameter | 0.61 in |
Handle Length | 37.5 mm |
Handle Length | 1.476 in |
Handle Radius | 30.0 mm |
Handle Radius | 1.181 in |
Overall Height | 30.0 mm |
Overall Height | 1.181 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Thread Size | M5 |
Commodity Code | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer