Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
114,7789 € - 227,3975 € Demander le délai de livraison ici
M12
69.0 mm
92.0 mm
10,0998 € - 10,0998 € 40 En stock
M8
7,8255 € - 8,7031 € 375 En stock
M6
9,2004 € - 10,1951 € Demander le délai de livraison ici
M8
12,0966 € - 13,4276 € 20 En stock
M10
34,1104 € - 34,1104 € Demander le délai de livraison ici
M16
8,2058 € - 9,1127 € Demander le délai de livraison ici
M8
7,8255 € - 8,7031 € 211 En stock
M4
8,7031 € - 8,7031 € 132 En stock
M6
55,2758 € - 55,2758 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
41,146 € - 85,8231 € Demander le délai de livraison ici
M6
37.0 mm
42.0 mm
56,9433 € - 112,8233 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
86,7388 € - 171,8306 € Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
3,8116 € - 4,4493 € 302 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8444 € - 4,4916 € 118 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8444 € - 4,4916 € 354 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8773 € - 4,6746 € 7 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8116 € - 4,4493 € 82 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,4493 € - 4,4493 € 420 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6367 € - 4,4916 € 484 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • sur 6
Manette indexable 92.0 mm M12 Acier inoxydable Gris

10285695

Gamme de prix
227,3975 € - 114,7789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm Noir

10268766

Gamme de prix
10,0998 € - 10,0998 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10268742

Gamme de prix
8,7031 € - 7,8255 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10268797

Gamme de prix
10,1951 € - 9,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M10 32.0 mm Noir

10268834

Gamme de prix
13,4276 € - 12,0966 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    84.0 mm
Manette indexable 108.0 mm Goujon fileté M16 40.0 mm Noir

10268629

Gamme de prix
34,1104 € - 34,1104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    51.0 mm
  • Longueur de poignée
    108.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 65.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268674

Gamme de prix
9,1127 € - 8,2058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M4 12.0 mm Noir

10268711

Gamme de prix
8,7031 € - 7,8255 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 32.0 mm Noir

10268759

Gamme de prix
8,7031 € - 8,7031 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 Naturel

10285497

Gamme de prix
55,2758 € - 55,2758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
Manette indexable 42.0 mm M6 Acier inoxydable Gris

10285565

Gamme de prix
85,8231 € - 41,146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285602

Gamme de prix
112,8233 € - 56,9433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Manette indexable 78.0 mm M10 Acier inoxydable Gris

10285671

Gamme de prix
171,8306 € - 86,7388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190432

Gamme de prix
4,4493 € - 3,8116 €

Niveaux de stock
302 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190470

Gamme de prix
4,4916 € - 3,8444 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Noir

10190517

Gamme de prix
4,4916 € - 3,8444 €

Niveaux de stock
354 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Noir

10190555

Gamme de prix
4,6746 € - 3,8773 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Noir

10190425

Gamme de prix
4,4493 € - 3,8116 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190463

Gamme de prix
4,4493 € - 4,4493 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190500

Gamme de prix
4,4916 € - 3,6367 €

Niveaux de stock
484 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm