Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
167,2628 € - 331,3813 € Demander le délai de livraison ici
M16
79.0 mm
108.0 mm
3,222 € - 3,8298 € 656 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
114,7789 € - 227,3975 € Demander le délai de livraison ici
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 648 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8919 € - 4,4493 € 225 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5623 € - 4,4493 € Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 178 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 582 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2201 € - 3,8861 € 100 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2201 € - 3,8861 € 350 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2858 € - 3,8298 € 106 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1215 € - 3,8298 € 46 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 45 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
  • sur 6
Manette indexable 108.0 mm M16 Acier inoxydable Gris

10285701

Gamme de prix
331,3813 € - 167,2628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190241

Gamme de prix
3,8298 € - 3,222 €

Niveaux de stock
656 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190067

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 92.0 mm M12 Acier inoxydable Gris

10285695

Gamme de prix
227,3975 € - 114,7789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Stud
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190012

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190050

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190098

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Noir

10190210

Gamme de prix
3,8298 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190258

Gamme de prix
3,8298 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Noir

10190296

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
648 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Noir

10190326

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Noir

10190401

Gamme de prix
4,4493 € - 3,8919 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190449

Gamme de prix
4,4493 € - 3,5623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190487

Gamme de prix
4,4916 € - 3,6186 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Noir

10190319

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
582 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190036

Gamme de prix
3,8861 € - 3,2201 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190074

Gamme de prix
3,8861 € - 3,2201 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Noir

10190197

Gamme de prix
3,8298 € - 3,2858 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190234

Gamme de prix
3,8298 € - 3,1215 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Noir

10190272

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm