Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,5113 € - 55,2758 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,7031 € - 8,7031 € | 132 En stock |
M6
|
|
|
||
| 9,2004 € - 10,1951 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
|
||
| 15,0513 € - 15,0513 € | 10 En stock |
M10
|
|
|
||
| 42,1992 € - 44,4225 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 75,8283 € - 75,8283 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 34,1104 € - 34,1104 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
||
| 8,2058 € - 9,1127 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
|
||
| 7,8255 € - 8,7031 € | 211 En stock |
M4
|
|
|
||
| 105,8857 € - 105,8857 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 41,146 € - 85,8231 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 11,2921 € - 11,2921 € | 120 En stock |
M10
|
|
|
||
| 7,8255 € - 8,7031 € | 27 En stock |
M6
|
|
|
||
| 9,2004 € - 10,1951 € | 10 En stock |
M8
|
|
|
||
| 12,0966 € - 13,4276 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
|
||
| 11,219 € - 12,4476 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
|
||
| 55,2758 € - 55,2758 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 14,3053 € - 14,3053 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
|
||
| 7,8255 € - 8,7031 € | 375 En stock |
M6
|
|
|
||
| 9,2004 € - 10,1951 € | Demander le délai de livraison ici |
M8