Menu  Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
91,9749 € - 122,6366 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
94,6141 € - 126,1522 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
117,0729 € - 156,1006 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
74,0405 € - 98,7207 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
972,88 € - 1.297,1666 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
1.439,2356 € - 1.918,9808 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
66,4489 € - 88,5918 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
223,0794 € - 297,4359 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
99,6683 € - 132,8877 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
79,3189 € - 105,762 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
54,6999 € - 72,9298 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
127,0387 € - 169,3883 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
151,4437 € - 201,925 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
197,5739 € - 263,4318 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
2.259,1637 € - 3.012,2149 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
1.215,0148 € - 1.620,0163 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
81,6219 € - 108,8292 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
161,6745 € - 215,5694 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
99,6683 € - 132,8877 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
61,7106 € - 82,274 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 120.0 M5 11.0 Acier

20159313

Gamme de prix
122,6366 € - 91,9749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • Course max
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M2 4.0 Acier

20161934

Gamme de prix
126,1522 € - 94,6141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 120.0 M3 6.0 Acier

20162023

Gamme de prix
156,1006 € - 117,0729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • Course max
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M3 6.0 Acier

20161989

Gamme de prix
98,7207 € - 74,0405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M8 22.0 Acier

20159320

Gamme de prix
1.297,1666 € - 972,88 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M8 22.0 Acier

20159337

Gamme de prix
1.918,9808 € - 1.439,2356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M4 8.0 Acier

20162085

Gamme de prix
88,5918 € - 66,4489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 180.0 M3 6.0 Acier

20162054

Gamme de prix
297,4359 € - 223,0794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    180.0
  • Course max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 70.0 M2 4.0 Acier

20161941

Gamme de prix
132,8877 € - 99,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    70.0
  • Course max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M5 11.0 Acier

20159344

Gamme de prix
105,762 € - 79,3189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 75.0 M4 8.0 Acier

20162078

Gamme de prix
72,9298 € - 54,6999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    75.0
  • Course max
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M4 8.0 Acier

20162122

Gamme de prix
169,3883 € - 127,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 240.0 M5 11.0 Acier

20162184

Gamme de prix
201,925 € - 151,4437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    240.0
  • Course max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M6 15.0 Acier

20162276

Gamme de prix
263,4318 € - 197,5739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1200.0 M10 28.0 Acier

20174125

Gamme de prix
3.012,2149 € - 2.259,1637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1200.0
  • Course max
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M10 28.0 Acier

20174095

Gamme de prix
1.620,0163 € - 1.215,0148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 75.0 M3 6.0 Acier

20161996

Gamme de prix
108,8292 € - 81,6219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    75.0
  • Course max
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 150.0 M3 6.0 Acier

20162047

Gamme de prix
215,5694 € - 161,6745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    150.0
  • Course max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 150.0 M6 15.0 Acier

20162245

Gamme de prix
132,8877 € - 99,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    150.0
  • Course max
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M2 4.0 Acier

20161903

Gamme de prix
82,274 € - 61,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0