20174125
20174125
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 3.069,447 € |
| 5 - 9 | 2.762,5075 € |
| 10 - 19 | 2.609,0274 € |
| 20 + | 2.302,0879 € |
| l1 | 1200.0 |
|---|---|
| Course max | 972.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Nombre de rouleaux | 40.0 |
| Dyn. load C max. kN | 588.0 |
| Static load C0 max. kN | 527.0 |
| Poids kg | 24.70 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer