Quantité | Prix unitaire |
---|---|
20 - 39 | 7,5583 € |
40 - 139 | 6,0936 € |
140 - 259 | 5,4718 € |
260 + | 4,5875 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 3 |
---|---|
Fitting Type | Ball Joint |
Full Material | Carbon Steel |
Ball End Diameter | 10.0 mm |
Ball End Diameter | 0.394 in |
Overall Length | 70.0 mm |
Overall Length | 2.756 in |
Overall Width | 48.0 mm |
Overall Width | 1.89 in |
Hole Diameter A | 6.5 mm |
Hole Diameter A | 0.256 in |
Hole Diameter B | 4.3 mm |
Hole Diameter B | 0.169 in |
Plate Thickness | 3.0 mm |
Plate Thickness | 0.118 in |
Distance Between Fixing Holes | 25.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.984 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 55.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 2.165 in |
Thread Size | M8 |
Screw Hole Diameter | 6.5 mm |
Screw Hole Diameter | 0.256 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer