Menu  Rechercher

Fixation en une touche M2 x 0.4 23.0 Acier

La fixation One-Touch avec bridage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20190736

Référence du fabricant:

20190736

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 69,539 €
10 - 19 62,5851 €
20 - 49 59,1082 €
50 - 99 55,6312 €
100 + 52,1543 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

69,54 €

1 x 69,539 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
Résistance à la traction (N) 250.0
Matière Acier
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter