Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0691 € - 0,0846 € 514 En stock
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0568 € - 0,0703 € 10500 En stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0601 € - 0,0737 € 12252 En stock
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1845 € - 0,1845 € 500 En stock
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
15998 En stock
2.9 mm
6.4 mm
3.2 mm
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
4.8 mm
3.2 mm
  • sur 45
Entretoise 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10168127

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
514 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10167915

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
12252 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Gamme de prix
0,1845 € - 0,1845 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 0.115 in 0.250 in Nylon

20066529


Niveaux de stock
15998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
Entretoise 0.115 in 0.188 in 0.125 in Nylon 6/6

20086961


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4