Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0697 € - 0,086 € 1000 En stock
10.4 mm
15 mm
7.5 mm
0,0844 € - 0,1043 € 948 En stock
10.4 mm
22 mm
0,455 € - 0,5618 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
18 mm
0,0464 € - 0,0573 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
12 mm
0,0668 € - 0,0824 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
12 mm
20.0 mm
0,0855 € - 0,1055 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
18 mm
7.5 mm
0,1066 € - 0,1599 € 5000 En stock
6.5 mm
15 mm
7.5 mm
0,2597 € - 0,3896 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
15 mm
30.0 mm
0,1026 € - 0,1267 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
15 mm
0,0926 € - 0,2928 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
15 mm
0,1002 € - 0,1237 € 2022 En stock
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,0596 € - 0,0736 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
12 mm
0,1439 € - 0,1776 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
18 mm
0,0938 € - 0,1158 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
25 mm
0,0869 € - 0,1073 € 500 En stock
6.3 mm
10 mm
28.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
18 mm
0,205 € - 0,6459 € 142 En stock
13.3 mm
25 mm
0,1626 € - 0,2433 € 8988 En stock
8.3 mm
12 mm
30.0 mm
0,0855 € - 0,1055 € 2000 En stock
8.3 mm
18 mm
0,3253 € - 0,488 € 7064 En stock
8.3 mm
18 mm
30.0 mm
  • sur 45
Entretoise 0.409 in 0.591 in 7.5 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204948

Gamme de prix
0,086 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M10
Entretoise 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204986

Gamme de prix
0,1043 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205020

Gamme de prix
0,5618 € - 0,455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204788

Gamme de prix
0,0573 € - 0,0464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.472 in 20.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204825

Gamme de prix
0,0824 € - 0,0668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Entretoise 0.327 in 0.709 in 7.5 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204863

Gamme de prix
0,1055 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Entretoise 0.256 in 0.591 in 7.5 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204726

Gamme de prix
0,1599 € - 0,1066 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.256 in 0.591 in 30.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204764

Gamme de prix
0,3896 € - 0,2597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204740

Gamme de prix
0,1267 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204719

Gamme de prix
0,2928 € - 0,0926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204757

Gamme de prix
0,1237 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
2022 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204818

Gamme de prix
0,0736 € - 0,0596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204856

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205099

Gamme de prix
0,1158 € - 0,0938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.248 in 0.394 in 28.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205136

Gamme de prix
0,1073 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    28.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205068

Gamme de prix
0,1142 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205105

Gamme de prix
0,6459 € - 0,205 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.472 in 30.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204832

Gamme de prix
0,2433 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
8988 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Entretoise 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204870

Gamme de prix
0,1055 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.709 in 30.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204917

Gamme de prix
0,488 € - 0,3253 €

Niveaux de stock
7064 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8