Menu  Rechercher

Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

Ceci est une entretoise non filetée, noire et arrondie fabriquée à partir de polyamide renforcé fibre de verre (PA 6 +25 % de fibre de verre) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. L'ajout de fibre de verre au plastique améliore la solidité, la rigidité, les caractéristiques d'usure et confère une meilleure résistance thermique. Classé UL 94 HB.
Référence Essentra :

10167830

Référence du fabricant:

RRSN-52100-35-G

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,1845 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

92,25 €

500 x 0,1845 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 35.0 mm
Diamètre intérieur 5.2 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Plage de températures en fonctionnement -30 - 85 °C
Matière PA
Couleur Noir
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Quantité du paquet 500

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter