Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0478 € - 0,0591 € 2000 En stock
4.3 mm
10 mm
5.9 mm
0,0977 € - 0,1303 € 1497 En stock
8.1 mm
12.7 mm
6.8 mm
0,0162 € - 0,02 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
4.7 mm
3.9 mm
0,0186 € - 0,023 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
6.4 mm
3.9 mm
0,0629 € - 0,0777 € 798 En stock
6.5 mm
9 mm
3.3 mm
0,0219 € - 0,027 € 1000 En stock
6.5 mm
9.5 mm
12.9 mm
0,0296 € - 0,0365 € 877 En stock
8.1 mm
9.7 mm
9.7 mm
0,1046 € - 0,1046 € 47 En stock
10 mm
12 mm
19.9 mm
0,0741 € - 0,0915 € 7481 En stock
8.4 mm
14.4 mm
14.2 mm
0,0691 € - 0,0853 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
15.7 mm
12.2 mm
0,1277 € - 0,1703 € 555 En stock
8.1 mm
19.1 mm
19.0 mm
0,1717 € - 0,2281 € Demander le délai de livraison ici
20.7 mm
30.2 mm
6.3 mm
0,0542 € - 0,0722 € 498 En stock
4.3 mm
6.4 mm
19.0 mm
0,0477 € - 0,0637 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
8 mm
9.5 mm
0,0599 € - 0,0798 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,03 € - 0,037 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
8 mm
6.4 mm
0,0487 € - 0,0649 € Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,134 € - 0,1788 € 491 En stock
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0478 € - 0,059 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
12.7 mm
19.0 mm
0,0632 € - 0,0843 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
  • sur 45
Entretoise 0.169 in 0.393 in 5.9 mm Nylon 6/6

10338810

Gamme de prix
0,0591 € - 0,0478 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.320 in 0.500 in 6.8 mm Nylon 6/6

10338858

Gamme de prix
0,1303 € - 0,0977 €

Niveaux de stock
1497 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    5/16 (M8)
Entretoise 0.096 in 0.187 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338643

Gamme de prix
0,02 € - 0,0162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.9 mm
  • Diamètre intérieur
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur
    4.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2 (M2)
Entretoise 0.152 in 0.251 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338681

Gamme de prix
0,023 € - 0,0186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6 (M3.5)
Entretoise 0.255 in 0.355 in 3.3 mm Nylon 6/6

10338728

Gamme de prix
0,0777 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.3 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4 (M6)
Entretoise 0.255 in 0.374 in 12.9 mm Nylon 6/6

10338766

Gamme de prix
0,027 € - 0,0219 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4 (M6)
Entretoise 0.320 in 0.380 in 9.7 mm Nylon 6/6

10338803

Gamme de prix
0,0365 € - 0,0296 €

Niveaux de stock
877 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur
    9.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    5/16 (M8)
Entretoise 0.394 in 0.472 in 19.9 mm Nylon 6/6

10338841

Gamme de prix
0,1046 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.9 mm
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    3/8
Entretoise 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Nylon 6/6

10338889

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
7481 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    5/16 (M8)
Entretoise 0.500 in 0.618 in 12.2 mm Nylon 6/6

10338926

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.2 mm
  • Diamètre intérieur
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur
    15.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    3/8 (M10)
Entretoise 0.320 in 0.750 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338964

Gamme de prix
0,1703 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
555 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    5/16 (M8)
Entretoise 0.813 in 1.188 in 6.3 mm Nylon 6/6

10339008

Gamme de prix
0,2281 € - 0,1717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.3 mm
  • Diamètre intérieur
    20.7 mm
  • Diamètre extérieur
    30.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    3/4
Entretoise 0.171 in 0.250 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339138

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.171 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339190

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.171 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339312

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8 (M4)
Entretoise 0.194 in 0.313 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339169

Gamme de prix
0,037 € - 0,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
Entretoise 0.194 in 0.375 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339282

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
Entretoise 0.194 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339480

Gamme de prix
0,1788 € - 0,134 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
Entretoise 0.219 in 0.500 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339473

Gamme de prix
0,059 € - 0,0478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #12 (M5)
Entretoise 0.257 in 0.500 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339459

Gamme de prix
0,0843 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4 (M6)