Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0384 € - 0,0946 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 8252 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,0477 € - 0,056 € | 15210 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9590 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 5410 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 143 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 31777 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 498 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1007 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0931 € - 0,0931 € | 30798 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,10 € - 0,1396 € | 17159 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,076 € - 0,076 € | 2019 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,10 € - 0,1396 € | 395 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,143 € | 43750 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1038 € - 0,1449 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1065 € - 0,1492 € | 36984 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1693 € | 229 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer