Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0668 € - 0,0824 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
12 mm
20.0 mm
0,0999 € - 0,3157 € 28 En stock
10.4 mm
15 mm
0,1777 € - 0,5626 € Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
22 mm
0,1804 € - 0,5684 € 1000 En stock
8.3 mm
18 mm
0,0857 € - 0,1059 € 17 En stock
10.4 mm
15 mm
0,1411 € - 0,1742 € Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
22 mm
0,0709 € - 0,0876 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
18 mm
7.5 mm
0,058 € - 0,0716 € Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
15 mm
0,072 € - 0,0889 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
18 mm
0,3253 € - 0,488 € 7064 En stock
8.3 mm
18 mm
30.0 mm
0,0883 € - 0,1324 € 38 En stock
8.3 mm
18 mm
3.0 mm
0,0758 € - 0,0936 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
18 mm
0,0938 € - 0,1158 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
25 mm
0,0844 € - 0,1043 € 1948 En stock
10.4 mm
22 mm
0,455 € - 0,5618 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
18 mm
0,0925 € - 0,1142 € Demander le délai de livraison ici
13.3 mm
18 mm
0,1626 € - 0,2433 € 8988 En stock
8.3 mm
12 mm
30.0 mm
0,0855 € - 0,1055 € 1000 En stock
8.3 mm
18 mm
0,205 € - 0,6459 € 142 En stock
13.3 mm
25 mm
0,0877 € - 0,2764 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
12 mm
  • sur 45
Entretoise 0.327 in 0.472 in 20.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204825

Gamme de prix
0,0824 € - 0,0668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Entretoise 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204955

Gamme de prix
0,3157 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204993

Gamme de prix
0,5626 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204887

Gamme de prix
0,5684 € - 0,1804 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204962

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205006

Gamme de prix
0,1742 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.709 in 7.5 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205044

Gamme de prix
0,0876 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M13
Entretoise 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204924

Gamme de prix
0,0716 € - 0,058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205037

Gamme de prix
0,0889 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.709 in 30.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204917

Gamme de prix
0,488 € - 0,3253 €

Niveaux de stock
7064 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Entretoise 0.327 in 0.709 in 3.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204849

Gamme de prix
0,1324 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Entretoise 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205051

Gamme de prix
0,0936 € - 0,0758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205099

Gamme de prix
0,1158 € - 0,0938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.409 in 0.866 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204986

Gamme de prix
0,1043 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
1948 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205020

Gamme de prix
0,5618 € - 0,455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205068

Gamme de prix
0,1142 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.472 in 30.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204832

Gamme de prix
0,2433 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
8988 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M8
Entretoise 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204870

Gamme de prix
0,1055 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10205105

Gamme de prix
0,6459 € - 0,205 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.3 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204801

Gamme de prix
0,2764 € - 0,0877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir