Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,2055 € - 0,2351 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,1746 € - 0,1999 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2999 € - 0,3238 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
6000 En stock
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
0,2999 € - 0,3238 € 756 En stock
2.7 mm
4.2 mm
12.7 mm
0,145 € - 0,1661 € 16000 En stock
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
2000 En stock
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,145 € - 0,1661 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
2000 En stock
3.2 mm
6.4 mm
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,0502 € - 0,2013 € 1000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
  • sur 45
Entretoise 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169438


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169759


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169735


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 3.2 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

10169773

Gamme de prix
0,2351 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169667


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169704


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169834

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Entretoise 4.3 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169872

Gamme de prix
0,3238 € - 0,2999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Entretoise 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169599


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    4.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 2.7 mm 4.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10169636

Gamme de prix
0,3238 € - 0,2999 €

Niveaux de stock
756 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    4.2 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
Entretoise 3.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169728

Gamme de prix
0,1661 € - 0,145 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    1.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Matière
    Nylon 6
Entretoise 3.2 mm 6.4 mm 7.9 mm Nylon 6

10169766


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 3.2 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169650


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 3.2 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon 6

10169698


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169797


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 4.3 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169810

Gamme de prix
0,1661 € - 0,145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Entretoise 2.3 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169889


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Entretoise 3.2 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169742


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169780


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 65 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Gamme de prix
0,2013 € - 0,0502 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA